(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

小型可調整頻率控制器

PARTS FEEDER

小型可調整頻率控制器

與電源頻率無關,僅需簡單設定即可使送料機運轉。
(1)不需調整板彈簧(2)簡單的數位設定(3)大型送料機也適用


PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

K-ECK96

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
K-ECK96
型號數量折扣標準
出貨日
10天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 控制器 適用本體 G63 控制機能 外部控制+由感應器進行ON・OFF控制+運轉指示+恆定振幅
控制容量(A) 12 電源電壓(V) 200

小型可調整頻率控制器的型號K-ECK96頁面。
記載關於型號K-ECK96之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767