(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

變距裝置 小型

變距裝置 小型

【特長】
・最小間距8mm、可置於掌心的超小尺寸。
・可配合驅動源裝置進行選型。
・選配的控制馬達為東方馬達的商品,有αSTEP AR、αSTEP AZ(DC電源輸入)、2相步進馬達「CVK」等三種可選擇。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

新產品 可在搬運數個工件時變更間距的組件 變距裝置
MACHINE ENGINEERING的「變距裝置」,是藉由內建的凸輪旋轉,使滑塊可以等距移動的間距變更組件。
※作為三住VONA的原創產品獨家販售。

特徵

變距裝置 小型款:相關圖像

氣壓缸機構的示意圖

例如,您在使用搬運數個工件的變更間距機構時,是否有以下的煩惱?

  • ・因機構複雜,設計、調整費時
  • ・氣壓缸機構在停止時有衝擊,無法高速化
  • ・零件數量增加,使機構整體大型化
  • ・周邊的設計有限制,通用性差

變距裝置 小型款:相關圖像

變距裝置 小型款:相關圖像

MEG 變距裝置

若是MACHINE ENGINEERING的「變距裝置」,就能解決上述煩惱!

  1. 特長1.藉由滑塊數與間距的標準化,不需調整即可使用!
  2. 特長2.實現最快0.18秒的高速循環時間與±0.025mm的位置重複精度!
  3. 特長3.與氣壓缸機構相比,實現約1/5的小型化與輕量化!※參閱右圖
  4. 特長4.安裝面採用三住製鋁框,周邊設計自由!
  5. 特長5.輸入軸的旋轉驅動可以通過脈衝馬達或旋轉致動器進行!

變距裝置 小型款:相關圖像

在影片中可以確認凸輪結構僅有的「準確」及「快速」間距變更

變距裝置 小型款:相關圖像

變距裝置 小型款:相關圖像

超小型變距裝置

變距裝置 小型款:相關圖像

是可放置在手上的小型尺寸,比起內建組件相比,實現大幅小型化!
可配合用途由4種以上的滑塊選擇
<種類>
2連:PCU8030F2 間距:8~48mm
4連:PCU8030F4 間距:8~16mm
6連:PCU12030F6 間距:8~17mm
8連:PCU12030F6 間距:8~12mm

資料請由此處下載

型號
PCU08030F2
PCU08030F2-MSO23DB
PCU08030F2-MSO24SB
PCU08030F3
PCU08030F3-MSO23DB
PCU08030F3-MSO24SB
PCU08030F4
PCU08030F4-MSO23DB
PCU08030F4-MSO24SB
PCU08030F5
PCU08030F5-MSO23DB
PCU08030F5-MSO24SB
PCU12030F6
PCU12030F6-MSO23DB
PCU12030F6-MSO24SB
PCU12030F7
PCU12030F7-MSO23DB
PCU12030F7-MSO24SB
PCU12030F8
PCU12030F8-MSO23DB
PCU12030F8-MSO24SB
PCU12030F9
PCU12030F9-MSO23DB
PCU12030F9-MSO24SB
型號數量折扣標準
出貨日
本體長度
(mm)
連數 控制馬達 外部感應器 最大間距
(mm)
19天~ 80256
19天~ 8022相步進馬達1個56
19天~ 802αstep馬達1個56
19天~ 80328
19天~ 8032相步進馬達1個28
19天~ 803αstep馬達1個28
19天~ 80418
19天~ 8042相步進馬達1個18
19天~ 804αstep馬達1個18
19天~ 80514
19天~ 8052相步進馬達1個14
19天~ 805αstep馬達1個14
19天~ 120618
19天~ 12062相步進馬達1個18
19天~ 1206αstep馬達1個18
19天~ 120715
19天~ 12072相步進馬達1個15
19天~ 1207αstep馬達1個15
19天~ 120813
19天~ 12082相步進馬達1個13
19天~ 1208αstep馬達1個13
19天~ 120911
19天~ 12092相步進馬達1個11
19天~ 1209αstep馬達1個11

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體寬度(mm) 30 動作規格 自由行程 外部感應器蓋板 -
最小間距(mm) 8 最快循環時間(sec) 0.1 最快速時的可搬重量上限(g) 50
最大可搬重量(組件固定時)(g) 150 最大可搬重量(組件移動時)(g) 100

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767