(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
正轉及逆轉,可等速旋轉的聯軸器。
【特色】
・具有優秀耐久性、耐藥品性、耐油性。
・軸承與中心滑塊的銷可以輕鬆吸收大的偏心、偏角。
・高精度組裝銷與軸承,使背隙降到最小。
【用途】
・最適合用於ROBOT X-Y工作台、半導體相關機器、精密測量儀器、各種工具機,以及將動力偏向大偏角的地方。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SCJB-25C-6.35X10
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
構造及材質
構造 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
轂 | 高強度鋁合金 | 陽極處理 |
中心滑塊 | 不鏽鋼 | 無電解鍍鎳 |
銷 | SUJ2 | 無電解鍍鎳 |
襯套 | DU軸承 | - |
緊固螺栓 | SCM435 | 黑色氧化薄膜 |
型號 | 緊固 螺栓 M | 緊固 扭矩 (N・m) | 最高 轉數 (min-1) | 最大 扭矩 (N・m) | 額定 扭矩 (N・m) | 扭轉 彈簧剛性 (N・m/rad) | 慣性 力矩 (kg・m2) | 重量 (g) | 軸線偏心容許值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏角 (°) | 偏角 (mm) | 軸向位移 (mm) | |||||||||
SCJB-15C | M2.6 | 1 | 18,000 | 0.5 | 0.25 | 200 | 3.5×10-7 | 10 | 2 | 0.3 | 0 |
SCJB-20C | M2.6 | 1 | 12,000 | 1 | 0.5 | 300 | 1.3×10-6 | 20 | 2 | 0.5 | 0 |
SCJB-25C | M3 | 1.7 | 9,000 | 2 | 1 | 700 | 3.4×10-6 | 35 | 2 | 0.5 | 0 |
SCJB-32C | M4 | 3.5 | 7,000 | 4 | 2 | 1,000 | 1.2×10-5 | 75 | 2 | 0.5 | 0 |
SCJB-40C | M5 | 8 | 5,000 | 10 | 5 | 1,800 | 3.3×10-5 | 145 | 2 | 0.5 | 0 |
標準內徑
型號 | 尺寸(mm)(±0.3) | 標準內徑(d1,d2)[mm] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | E | t | F | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
SCJB-15C | 15 | 24.2 | 8 | 2.7 | 1.7 | 3 | ● | ● | ● | ||||||||
SCJB-20C | 20 | 26.4 | 7.9 | 4.2 | 2.3 | 2.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SCJB-25C | 25 | 33.4 | 10.4 | 5.2 | 2.8 | 3.6 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SCJB-32C | 32 | 43 | 13.5 | 8.2 | 3.6 | 4.4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SCJB-40C | 40 | 51 | 16 | 10 | 4.5 | 5.9 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軸徑 | 尺寸 | 公稱尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
d1・d2 | b(mm) | t(mm) | (b×h) | ||
標準尺寸 | 公差 | 標準尺寸 | 公差 | ||
φ8~φ10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | 0 +0.1 | 3×3 |
φ10~φ12 | 4 | ±0.015 | 1.8 | 4×4 | |
φ12~φ17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
φ17~φ22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
φ22~φ30 | 8 | ±0.018 | 3.3 | 8×7 | |
φ30~φ38 | 10 | 0 +0.2 | 10×8 | ||
φ38~φ44 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
φ44~φ50 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||
φ50~φ58 | 16 | 4.3 | 16×10 | ||
φ58~φ65 | 18 | 4.4 | 18×11 |
・鍵槽可適用於除了SFC系列之外所有的夾鉗型、夾鉗分離型、固定螺絲型的連結方式。
訂購範例
建議的軸插入量
特色及用途
藉由高扭轉剛性、低慣性,使產生的內力降到最低
高傳動扭矩(耐久性) | △ | |
---|---|---|
扭轉剛性 | ○ | |
吸收振動/衰減 | △ | |
吸收偏移 | - | ☆ |
低偏心反作用力 | ☆ | |
適用馬達 | 伺服 | ○ |
步進 | ○ | |
編碼器 | ○ | |
通用 | - |
主要用途:直角座標機器人、UVW對位平台、工具機、分度盤
型號 |
---|
SCJB-25C-6.35X10 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外径 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 10 | 25 | 33.5 | 4001~10000 | 1 | 9000 | 0.5 | 3.4X10-6 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
商品類型 | 標準型 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 | 本體材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 伺服馬達 | 容許偏心範圍(mm) | 0.21~0.40 | 容許偏角(deg) | 7 |
使用溫度範圍(℃) | -50::200 | 容許軸向位移(±)(mm) | 0 |
萬向接頭聯軸器 夾鉗型加長型的型號SCJB-25C-6.35X10頁面。
記載關於型號SCJB-25C-6.35X10之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SCJB-15C-3X5K2 |
SCJB-15C-3X6 |
SCJB-15C-3X6.35 |
SCJB-25C-6.35X10K3 |
SCJB-25C-6.35X10K4 |
SCJB-25C-6.35X6.35 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外径 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 15 | 24.2 | 10001~78000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 15 | 24.2 | 10001~78000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6.35 | 15 | 24.2 | 10001~78000 | 0.25 | 18000 | 0.3 | 3.5X10-7 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 10 | 25 | 33.5 | 4001~10000 | 1 | 9000 | 0.5 | 3.4X10-6 | 單側鍵槽 | - | - | - | K3 | 3 | 1.4 | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 10 | 25 | 33.5 | 4001~10000 | 1 | 9000 | 0.5 | 3.4X10-6 | 單側鍵槽 | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 33.5 | 4001~10000 | 1 | 9000 | 0.5 | 3.4X10-6 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策