(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

萬向接頭聯軸器 固定螺絲型 SCJ系列 (型號表)

COUPLING SCJ

萬向接頭聯軸器 固定螺絲型 SCJ系列

正轉及逆轉,可等速旋轉的聯軸器。
【特色】
・具有優秀耐久性、耐藥品性、耐油性的聯軸器。
・藉由高扭轉剛性、低慣性,使產生的內力降到最低。
・軸承與中心滑塊的銷可以輕鬆吸收大的偏心、偏角。
・高精度組裝銷與軸承,使背隙降到最小。
・適用於當軸與軸位置分開時,或軸的角度較大時。
【用途】
・最適合用於ROBOT X-Y工作台、半導體相關機器、精密測量儀器、各種工具機,以及將動力偏向大偏角的地方。

(i)請注意

  • •商品照片為代表照片。形狀,顏色可能會因選定型號而有所差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SCJ-40-11K4X12K5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

萬向接頭聯軸器 固定螺絲型[SCJ]的主要概要

ハブに内蔵されたベアリングとセンターブロックのピンが大きな偏心、偏角を無理なく吸収

內藏於轂裡的軸承與中心滑塊的銷可以輕鬆吸收大的偏心、偏角

構造及び材質

構造及材質
銷:鋼/表面處理:無電解鍍鎳
推鈕:乾式軸承
中心滑塊:不鏽鋼
轂:鋁合金/表面處理:陽極處理
Clamping bolt:SCM435

固定螺絲型[SCJ]的外形圖與規格

セットスクリュータイプの外形

固定螺絲型外形

寸法図

尺寸圖

型號緊固
螺栓
(M)
緊固
扭矩
(N・m)
最高
轉數
(min-1
最大
扭矩
(N・m)
額定
扭矩
(N・m)
扭轉
剛性
(N・m/rad)
慣性
力矩
(kg・m2
重量
(g)
軸線偏心容許值
偏角
(°)
偏角
(mm)
軸向位移
(mm)
SCJ-15M30.721,0000.50.252002.9×10-791.50.30
SCJ-20M30.716,00010.54501.0×10-6201.50.50
SCJ-25M41.712,000218003.1×10-6351.50.50
SCJ-32M449,000421,2001.1×10-5751.50.50
SCJ-40M547,0001051,9003.1×10-51451.50.50

性能

  • ※ 重量與慣性力矩以最大內徑為基準計算。
型號尺寸(mm)(±0.3)標準內徑(d1,d2)[mm]
DLL1EtF34566.3581011121415
SCJ-151522.282.70.73.85      
SCJ-202023.47.94.20.83.75      
SCJ-252530.410.45.21.34.95      
SCJ-32323913.58.21.66.55    
SCJ-404045.616101.87.8     

規格/標準內徑

型號
SCJ-40-11K4X12K5
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
11天~ 3.01~5.0011124045.64001~10000570000.41~1.00.53.3X10-5兩側鍵槽K441.8K552.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

商品類型 標準型 特性 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 本體材質
用途 伺服馬達 容許偏角(deg) 3 使用溫度範圍(℃) -50::200
容許軸向位移(±)(mm) 0

萬向接頭聯軸器 固定螺絲型 SCJ系列的型號SCJ-40-11K4X12K5頁面。
記載關於型號SCJ-40-11K4X12K5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SCJ-15-3X5K2
SCJ-15-3X6
SCJ-15-3X6.35
SCJ-40-11K4X14
SCJ-40-11K4X14K5
SCJ-40-11K4X15
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外径
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
11天~ 0.05~1.00351522.410001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7單側鍵槽---K221
10天~ 0.05~1.00361522.410001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7無鍵槽------
10天~ 0.05~1.0036.351522.410001~780000.25210000.21~0.400.33.3X10-7無鍵槽------
11天~ 3.01~5.0011144045.64001~10000570000.41~1.00.53.3X10-5單側鍵槽K441.8---
11天~ 3.01~5.0011144045.64001~10000570000.41~1.00.53.3X10-5兩側鍵槽K441.8K552.3
11天~ 3.01~5.0011154045.64001~10000570000.41~1.00.53.3X10-5單側鍵槽K441.8---

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767