(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
正轉及逆轉,可等速旋轉的聯軸器。
【特色】
・具有優秀耐久性、耐藥品性、耐油性的聯軸器。
・藉由高扭轉剛性、低慣性,使產生的內力降到最低。
・軸承與中心滑塊的銷可以輕鬆吸收大的偏心、偏角。
・高精度組裝銷與軸承,使背隙降到最小。
・適用於當軸與軸位置分開時,或軸的角度較大時。
【用途】
・最適合用於ROBOT X-Y工作台、半導體相關機器、精密測量儀器、各種工具機,以及將動力偏向大偏角的地方。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SCJ-40-8K4X12K5
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
內藏於轂裡的軸承與中心滑塊的銷可以輕鬆吸收大的偏心、偏角
構造及材質
銷:鋼/表面處理:無電解鍍鎳
推鈕:乾式軸承
中心滑塊:不鏽鋼
轂:鋁合金/表面處理:陽極處理
Clamping bolt:SCM435
固定螺絲型外形
尺寸圖
型號 | 緊固 螺栓 (M) | 緊固 扭矩 (N・m) | 最高 轉數 (min-1) | 最大 扭矩 (N・m) | 額定 扭矩 (N・m) | 扭轉 剛性 (N・m/rad) | 慣性 力矩 (kg・m2) | 重量 (g) | 軸線偏心容許值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
偏角 (°) | 偏角 (mm) | 軸向位移 (mm) | |||||||||
SCJ-15 | M3 | 0.7 | 21,000 | 0.5 | 0.25 | 200 | 2.9×10-7 | 9 | 1.5 | 0.3 | 0 |
SCJ-20 | M3 | 0.7 | 16,000 | 1 | 0.5 | 450 | 1.0×10-6 | 20 | 1.5 | 0.5 | 0 |
SCJ-25 | M4 | 1.7 | 12,000 | 2 | 1 | 800 | 3.1×10-6 | 35 | 1.5 | 0.5 | 0 |
SCJ-32 | M4 | 4 | 9,000 | 4 | 2 | 1,200 | 1.1×10-5 | 75 | 1.5 | 0.5 | 0 |
SCJ-40 | M5 | 4 | 7,000 | 10 | 5 | 1,900 | 3.1×10-5 | 145 | 1.5 | 0.5 | 0 |
性能
型號 | 尺寸(mm)(±0.3) | 標準內徑(d1,d2)[mm] | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | E | t | F | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | |
SCJ-15 | 15 | 22.2 | 8 | 2.7 | 0.7 | 3.85 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SCJ-20 | 20 | 23.4 | 7.9 | 4.2 | 0.8 | 3.75 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SCJ-25 | 25 | 30.4 | 10.4 | 5.2 | 1.3 | 4.95 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
SCJ-32 | 32 | 39 | 13.5 | 8.2 | 1.6 | 6.55 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
SCJ-40 | 40 | 45.6 | 16 | 10 | 1.8 | 7.8 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
規格/標準內徑
型號 |
---|
SCJ-40-8K4X12K5 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外径 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 3.01~5.00 | 8 | 12 | 40 | 45.6 | 4001~10000 | 5 | 7000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 3.3X10-5 | 兩側鍵槽 | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 |
Loading...
商品類型 | 標準型 | 特性 | 高抗扭剛性 / 高耐久性 / 小型 / 耐熱 | 本體材質 | 鋁 |
---|---|---|---|---|---|
用途 | 伺服馬達 | 容許偏角(deg) | 3 | 使用溫度範圍(℃) | -50::200 |
容許軸向位移(±)(mm) | 0 |
萬向接頭聯軸器 固定螺絲型 SCJ系列的型號SCJ-40-8K4X12K5頁面。
記載關於型號SCJ-40-8K4X12K5之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SCJ-15-3X5K2 |
SCJ-15-3X6 |
SCJ-15-3X6.35 |
SCJ-40-8K4X14 |
SCJ-40-8K4X14K5 |
SCJ-40-8K4X15 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外径 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 容許偏心範圍 (mm) | 容許偏心 (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 15 | 22.4 | 10001~78000 | 0.25 | 21000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 3.3X10-7 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 15 | 22.4 | 10001~78000 | 0.25 | 21000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 3.3X10-7 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
10天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6.35 | 15 | 22.4 | 10001~78000 | 0.25 | 21000 | 0.21~0.40 | 0.3 | 3.3X10-7 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 3.01~5.00 | 8 | 14 | 40 | 45.6 | 4001~10000 | 5 | 7000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 3.3X10-5 | 單側鍵槽 | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - | ||
11天~ | 3.01~5.00 | 8 | 14 | 40 | 45.6 | 4001~10000 | 5 | 7000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 3.3X10-5 | 兩側鍵槽 | K4 | 4 | 1.8 | K5 | 5 | 2.3 | ||
11天~ | 3.01~5.00 | 8 | 15 | 40 | 45.6 | 4001~10000 | 5 | 7000 | 0.41~1.0 | 0.5 | 3.3X10-5 | 單側鍵槽 | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策