(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
構造完全一體成形的夾鉗型剛性聯軸器。
【特色】
・零背隙。
・不需修補,且具有優秀的耐油性與耐藥品性。
・輕量且慣性力矩極小。
【用途】
・可用於完全連結兩軸。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SRGL-25C-11X12
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
構造 | 材質 | 表面處理 |
---|---|---|
本體 | 高強度鋁合金 | 陽極處理 |
緊固螺栓 | SCM435 | 黑色氧化薄膜 |
輕量且慣性力矩極小
型號 | 尺寸(±0.3mm) | 緊固 螺栓 M | 額定 扭矩 (N・m) | 最高 轉數 (min-1) | 慣性 力矩 (kg・m2) | 重量 (g) | 夾鉗 分離 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | L1 | E | F1 | 尺寸 | 緊固 扭矩 (N・m) | ||||||
SRGL-16C | 16 | 22.5 | 10.3 | 2 | 3 | M2.6 | 1 | 1 | 16,000 | 3.4×10-7 | 9.3 | ○ |
SRGL-20C | 20 | 24 | 11 | 2 | 3.1 | M2.6 | 1 | 2.5 | 14,000 | 8.6×10-7 | 14 | ○ |
SRGL-25C | 25 | 35 | 16.5 | 2 | 4.7 | M3 | 1.7 | 4 | 10,000 | 3.2×10-6 | 34 | ○ |
SRGL-32C | 32 | 40 | 19 | 2 | 5.3 | M4 | 3.5 | 9 | 9,000 | 9.8×10-6 | 63 | ○ |
SRGL-43C | 43 | 52 | 25 | 2 | 7 | M5 | 8 | 20 | 7,000 | 4.1×10-5 | 141 | ○ |
SRGL-53C | 53 | 66 | 32 | 2 | 9 | M6 | 13 | 25 | 5,500 | 1.3×10-5 | 297 | ○ |
標準內徑
型號 | 標準內徑(d1、d2)(mm) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | |
SRGL-16C | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRGL-20C | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SRGL-25C | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
SRGL-32C | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | - |
SRGL-43C | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - |
SRGL-53C | - | - | - | - | - | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
軸徑 | 尺寸 | 公稱尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
d1・d2 | b(mm) | t(mm) | (b×h) | ||
標準尺寸 | 公差 | 標準尺寸 | 公差 | ||
φ8~φ10 | 3 | ±0.0125 | 1.4 | 0 +0.1 | 3×3 |
φ10~φ12 | 4 | ±0.015 | 1.8 | 4×4 | |
φ12~φ17 | 5 | 2.3 | 5×5 | ||
φ17~φ22 | 6 | 2.8 | 6×6 | ||
φ22~φ30 | 8 | ±0.018 | 3.3 | 8×7 | |
φ30~φ38 | 10 | 0 +0.2 | 10×8 | ||
φ38~φ44 | 12 | ±0.0215 | 12×8 | ||
φ44~φ50 | 14 | 3.8 | 14×9 | ||
φ50~φ58 | 16 | 4.3 | 16×10 | ||
φ58~φ65 | 18 | 4.4 | 18×11 |
・鍵槽可適用於除了SFC系列之外所有的夾鉗型、夾鉗分離型、固定螺絲型的連結方式。
訂購範例
建議的軸插入量
特色及用途
零背隙(精密度) | ☆ | |
---|---|---|
高傳動扭矩(耐久性) | ○ | |
扭轉剛性 | ☆ | |
吸收振動/衰減 | - | |
吸收偏移 | - | |
適用馬達 | 伺服 | ○ |
步進 | ○ | |
編碼器 | - | |
通用 | - |
型號 |
---|
SRGL-25C-11X12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 緩衝部材質 | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 1.01~3.00 | 11 | 12 | 25 | 35 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 小型 / 耐熱 | 4 | 10000 | 鋁 | 3.4X10-6 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - |
Loading...
用途 | 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 本體材質 | 鋁 | 容許偏心(mm) | 0 |
---|---|---|---|---|---|
容許偏角(deg) | 0 | 使用溫度範圍(℃) | -50::200 | 容許軸向位移(±)(mm) | 0 |
剛性聯軸器 夾鉗型加長型的型號SRGL-25C-11X12頁面。
記載關於型號SRGL-25C-11X12之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SRGL-16C-3X5K2 |
SRGL-16C-3X6 |
SRGL-16C-3X6K2 |
SRGL-25C-11X12K4 |
SRGL-25C-11X12K5 |
SRGL-25C-12K4X12 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | 軸孔徑(已加工) D1 (φ) | 軸孔徑(已加工) D2 (φ) | 外徑 (φ) | 全長 (mm) | 最高旋轉數範圍 (r/min) | 特性 | 容許扭矩 (N・m) | 最高回轉數 (r/min) | 緩衝部材質 | 慣性力矩 (kg・m2) | 有無鍵槽 | d1鍵槽記號 | d1鍵槽寬度b1 (mm) | d1鍵槽高度t1 (mm) | d2鍵槽記號 | d2鍵槽寬度b2 (mm) | d2鍵槽高度t2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 16 | 22.5 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 1 | 16000 | 鋁 | 3.4X10-7 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
5天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 1 | 16000 | 鋁 | 3.4X10-7 | 無鍵槽 | - | - | - | - | - | - | ||
11天~ | 0.05~1.00 | 3 | 6 | 16 | 22.5 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 1 | 16000 | 鋁 | 3.4X10-7 | 單側鍵槽 | - | - | - | K2 | 2 | 1 | ||
11天~ | 1.01~3.00 | 11 | 12 | 25 | 35 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 4 | 10000 | 鋁 | 3.4X10-6 | 單側鍵槽 | - | - | - | K4 | 4 | 1.8 | ||
11天~ | 1.01~3.00 | 11 | 12 | 25 | 35 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 4 | 10000 | 鋁 | 3.4X10-6 | 單側鍵槽 | - | - | - | K5 | 5 | 2.3 | ||
11天~ | 1.01~3.00 | 12 | 12 | 25 | 35 | 4001~10000 | 背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型 | 4 | 10000 | 鋁 | 3.4X10-6 | 單側鍵槽 | K4 | 4 | 1.8 | - | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策