(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

剛性聯軸器 夾鉗型 (型號表)

COUPLING SRG

剛性聯軸器 夾鉗型

構造完全一體成形的夾鉗型聯軸器。
【特色】
・扭轉剛性高的夾鉗型,可傳動強力的扭矩。
・零背隙且不需修補的剛性聯軸器,具有優秀的耐油性與耐藥品性。
・輕量且慣性力矩極小。
・形狀簡單且扭轉剛性高,可傳動強力的扭矩。
【用途】
・最適合用於完全連結兩軸。

(i)請注意

  • •商品照片為代表照片。形狀,顏色可能會因選定型號而有所差異。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SRG-32C-8X12K5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

リジット形カップリング クランピングタイプ 外形図

產品規格

構造材質表面處理
本體高強度鋁合金陽極處理
緊固螺栓SCM435黑色氧化薄膜

規格表

型號尺寸(±0.3mm)緊固
螺栓
M
額定
扭矩
(N・m)
最高
轉數
(min-1
慣性
力矩
(kg・m2)
重量
(g)
夾鉗
分離
DLL1EF1尺寸緊固
扭矩
(N・m)
SRG-16C1616723.7M2.61118,0002.5×10-76.8
SRG-20C2020924.6M2.612.515,0007.5×10-712
SRG-25C252511.525.8M31.7412,0002.3×10-624
SRG-32C32321527.6M43.5910,0008.0×10-652
SRG-43C434119.5210M58208,0003.3×10-5114
SRG-53C535124.5212.5M613256,0009.2×10-5234
  • 慣性力矩及重量為各產品編號內徑最大時的值。
  • 最大扭矩/常用扭矩為會影響聯軸器本身耐久性的值。(和軸與內徑孔之間會發生的滑動扭矩無關。)

標準內徑

型號標準內徑(d1,d2)[mm]
345681011121415161820222425
SRG-16C            
SRG-20C           
SRG-25C          
SRG-32C         
SRG-43C       
SRG-53C        

鍵槽追加工

軸徑尺寸公稱尺寸
d1・d2b(mm)t(mm)(b×h)
標準尺寸公差標準尺寸公差
φ8~φ103±0.01251.40
+0.1
3×3
φ10~φ124±0.0151.84×4
φ12~φ1752.35×5
φ17~φ2262.86×6
φ22~φ308±0.0183.38×7
φ30~φ38100
+0.2
10×8
φ38~φ4412±0.021512×8
φ44~φ50143.814×9
φ50~φ58164.316×10
φ58~φ65184.418×11
リジット形カップリング クランピングタイプ 製品仕様_関連画像

・鍵槽可適用於除了SFC系列之外所有的夾鉗型、夾鉗分離型、固定螺絲型的連結方式。

 

訂購範例

リジット形カップリング クランピングタイプ 注文例
  • 下訂鍵槽時,請於需要鍵槽的內徑(d)後方填寫(鍵槽的寬度=b)。
  • 鍵槽高度(t)會依鍵槽寬度(b)而定。
     

使用範例

建議的軸插入量

リジット形カップリング クランピングタイプ 使用例_関連画像
  • 最理想的插入量為各規格標示的「L1」尺寸為止。
  • 若軸插入量較短,會因為軸與聯軸器內徑間的接觸面積不足,導致滑移或轂損壞。
  • 若軸插入量較長,可能會因為聯軸器的內部構造與軸間互相干擾,導致聯軸器損壞。

產品特色說明

特色及用途

  • 剛性聯軸器是由金屬一體成形,無背隙,因此不會損失任何動力、運動量。
  • 由於不具有吸收偏移的構造與功能,安裝時請務必將軸間正確對齊。
零背隙(精密度)
高傳動扭矩(耐久性)
扭轉剛性
吸收振動/衰減-
吸收偏移-
適用馬達伺服 
步進
編碼器-
通用-
型號
SRG-32C-8X12K5
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
緩衝部材質 慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
11天~ 1.01~3.0081232324001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 小型 / 耐熱9100007.1X10-6單側鍵槽---K552.3

Loading...

  1. 1

基本資訊

用途 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 本體材質 容許偏心(mm) 0
容許偏角(deg) 0 使用溫度範圍(℃) -50::200 容許軸向位移(±)(mm) 0

剛性聯軸器 夾鉗型的型號SRG-32C-8X12K5頁面。
記載關於型號SRG-32C-8X12K5之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SRG-16C-3X5K2
SRG-16C-3X6
SRG-16C-3X6K2
SRG-32C-8X14
SRG-32C-8X14K5
SRG-32C-8X15
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
軸孔徑(已加工) D1
(φ)
軸孔徑(已加工) D2
(φ)
外徑
(φ)
全長
(mm)
最高旋轉數範圍
(r/min)
特性 容許扭矩
(N・m)
最高回轉數
(r/min)
緩衝部材質 慣性力矩
(kg・m2)
有無鍵槽 d1鍵槽記號 d1鍵槽寬度b1
(mm)
d1鍵槽高度t1
(mm)
d2鍵槽記號 d2鍵槽寬度b2
(mm)
d2鍵槽高度t2
(mm)
11天~ 0.05~1.003516164001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型1180003.0X10-7單側鍵槽---K221
5天~ 0.05~1.003616164001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型1180003.0X10-7無鍵槽------
11天~ 0.05~1.003616164001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型1180003.0X10-7單側鍵槽---K221
5天~ 1.01~3.0081432324001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型9100007.1X10-6無鍵槽------
11天~ 1.01~3.0081432324001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型9100007.1X10-6單側鍵槽---K552.3
4天~ 1.01~3.0081532324001~10000背隙0 / 低慣性扭力 / 耐熱 / 小型9100007.1X10-6無鍵槽------

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767