(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
φ4(直徑4mm)為世界最小的產品,在滾珠定位柱中內建開關。
【特長】
・可透過分度旋轉物/滑動物的切口進行分度與定位,並輸出確認訊號。
・減少零件數量,實現小型化機械。
【用途】
・於索引表中。
・用於半導體製造裝置。
・用於XY平台。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
減少零件數量,實現小型化機械的接觸開關。
代表型式名稱 | 外徑 | 接觸力 | 行程 |
---|---|---|---|
BP4SWA | φ4 | 1N | 0.8mm |
BP5MWA | M5 | 1N | 1mm |
接點構造 | 接點型 |
---|---|
動作型態 | A:NO |
動作點的重複精度 | ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍)(軸方向) |
到作動為止的移動 | 約0.3mm |
遲滯 | 0 |
機械壽命 | BP4SWA:100萬次 |
BP5MWA:300萬次 | |
BP060A:300萬次 | |
溫度浮動 | 0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動) |
使用溫度範圍 | 0℃〜80℃(不可凍結) |
接點額定 | DC5V~DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下) |
分度台
根據缺口進行分度和信號輸出
半導體製造裝置
搬運玻璃基板時的定位
XY平台
搜尋步進馬達的原點
開發契機為客人的一句話「沒有再小一點的滾珠定位柱開關嗎?」。
Loading...
接點部材質 | 超硬 | 本體材質 | SUS303 | 接觸力(N) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
保護構造 | IP40 | 動作點(mm) | 0.3 | 前端徑 | Sφ3 |
使用溫度範圍(℃) | 0::80 | 前端形狀 | 球型接點 | 型式 | 滾珠接點・定位珠型 |
LED | 無 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策