(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KG齒輪箱 W-BOX

KG齒輪箱 W-BOX

高精度、精巧型蝸桿齒輪箱。
【特長】
・軸徑φ5(軸徑5mm)~。
・減速比有豐富的減速比1:10、1:50可供選擇。
・每一面都可為基準面,因此安裝方向不受限制。
・已完成安裝用螺絲孔加工,可快速安裝。
・已完成潤滑油封入。
【用途】
・用於包裝機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

W-BOX的尺寸圖

W-BOX的尺寸圖

懸垂荷重位置及軸的旋轉方向的參考圖

懸垂荷重位置及軸的旋轉方向的參考圖

產品規格

W-BOX的外觀

W-BOX的外觀

  • 本體(A5052P、A5056)鋁、黑色陽極處理 
  • 軸(S45C)

容許傳導輸入扭矩表

型號齒輪尺寸
 
輸入旋轉速度min-1(rpm)
輸入扭矩(N・cm)
501005001,0001,5002,0002,5003,000
WS55R-020m0.5×1/204.03.52.01.51.21.00.90.9
WS55R-030m0.5×1/305.74.93.02.21.81.61.41.3
WS60R-040m0.5×1/407.36.34.03.02.52.11.91.8
WS60R-050m0.5×1/508.97.74.93.73.02.72.22.2
WS65R-020m0.8×1/209.98.55.13.93.12.72.52.3
WS65R-030m0.8×1/3014.112.37.65.74.84.23.73.5
WS75R-040m0.8×1/4018.015.89.97.56.35.55.04.6
WS75R-050m0.8×1/5021.918.912.39.37.96.96.35.8
WS80R-010m1.0×2/2034.529.716.912.710.49.18.17.3
WS80R-020m1.0×1/2024.921.412.08.97.26.35.65.1
WS80R-030m1.0×1/3035.230.617.813.110.89.58.57.8
WS90R-040m1.0×1/4045.139.023.317.214.312.611.310.4
WS90R-050m1.0×1/5054.747.428.621.417.715.614.112.9

容許傳導輸出扭矩表

型號輸入旋轉速度min-1(rpm)
輸出扭矩 (N・cm)
501005001,0001,5002,0002,5003,000
WS55R-02027.825.218.014.713.011.710.810.0
WS55R-03059.354.239.632.729.726.624.423.0
WS60R-040101.792.869.457.751.346.943.541.1
WS60R-050153.0140.2106.989.379.272.967.763.9
WS65R-02084.575.953.444.537.835.032.430.6
WS65R-030179.3164.2119.598.286.879.373.669.2
WS75R-040306.0281.4207.0172.6153.6139.0129.9122.4
WS75R-050465.2424.5319.5266.4238.4217.8202.2192.5
WS80R-010191.7171.1112.890.577.569.363.058.4
WS80R-020192.4174.6120.598.285.778.272.067.1
WS80R-030409.1374.0265.7218.2191.7175.2162.8152.8
WS90R-040697.4638.0463.9382.7337.5309.6288.2271.1
WS90R-0501,056.7968.1713.2591.9522.9479.7447.4421.7

規格表

單位:mm
型號比例
A

B
本體尺寸軸長軸徑中心距離
CDEFGφH(h7)φI(h7)J
WS55R-202055454545351010φ5φ89.5
WS55R-303055454545351010φ5φ812
WS60R-404060505550401010φ5φ814.5
WS60R-505060505550401010φ5φ817
WS65R-202065555550401515φ6φ813.2
WS65R-303065555550401515φ6φ817.2
WS75R-404075607060451515φ6φ1021.2
WS75R-505075607060451515φ6φ1025.2
WS80R-101080657060452020φ8φ1018
WS80R-202080657060452020φ8φ1018
WS80R-303080657060452020φ8φ1223
WS90R-404090758570502025φ8φ1528
WS90R-505090758570502025φ8φ1533
型號

K


L


M
安裝螺絲鍵槽管用錐度
螺絲

懸垂
容許荷重
重量
8-N深度btl0(')(N)w(kg)
WS55R-2016.5878-M3631.88040240.23
WS55R-3016.5878-M3631.88040240.23
WS60R-4020888-M3631.88040240.34
WS60R-5019888-M3631.88840240.36
WS65R-2020.91088-M4631.812025200.36
WS65R-3018.91088-M4631.812825200.38
WS75R-40241088-M4831.812025330.60
WS75R-50201088-M4831.8121525330.64
WS80R-10261058-M51031.815025240.61
WS80R-20261058-M51031.815025240.61
WS80R-3023.51058-M51042.515825440.65
WS90R-4028.51058-M51053201025580.98
WS90R-50211058-M51053201725581.02
背隙為輸出軸側的背隙。
 
  • 照片及的尺寸圖為輸入軸(蝸桿軸)φH配置低於輸出軸(蝸輪軸)φI的使用範例。
  • 若使用方法有異於輸入軸(蝸桿軸)φH配置低於輸出軸(蝸輪軸)φI的使用方法,使用時請將各數值保持在「容許傳導輸入扭矩表」及「容許傳導輸出扭矩表」中數值的75%以下。
型號
WS55R-020
WS55R-030
WS60R-040
WS60R-050
WS65R-020
WS65R-030
WS75R-040
WS75R-050
WS80R-010
WS80R-020
WS80R-030
WS90R-040
WS90R-050
型號數量折扣標準
出貨日
比例 軸徑
(φ)
軸直徑1
(φ)
軸直徑2
(φ)
全長A
(mm)
全長B
(mm)
全高C
(mm)
安裝螺絲 安裝螺絲深度
(mm)
3天~ 205585545458-M36
3天~ 305585545458-M36
3天~ 405586050558-M36
3天~ 505586050558-M36
3天~ 206686555558-M46
3天~ 306686555558-M46
3天~ 4066107560708-M48
3天~ 5066107560708-M48
3天~ 1088108065708-M510
5天~ 2088108065708-M510
5天~ 3088128065708-M510
5天~ 4088159075858-M510
3天~ 5088159075858-M510

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝區分 無支撐座 種類 蝸形齒輪 馬達有無
輸出軸種類 實心 輸出軸配置 其他單軸 主體材質
本體表面處理 黑色陽極處理 軸材質 S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767