(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

KG齒輪箱 B-SET

KG齒輪箱 B-SET

經濟型的精巧傘形齒輪套組。
【特長】
・速度比有1:1、1:2可供選擇。
・兩側面皆為安裝基準面,且本體施有鑽孔加工,因此可快速安裝。
・鑽孔也可作為攻牙孔底孔使用。
・附塑膠蓋。
【用途】
・用於包裝機。
・用於組裝治具等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

B-SET的尺寸圖

B-SET的尺寸圖

產品規格

B-SET的外觀

B-SET的外觀

材質

  • 本體(A5056、A6063)鋁、黑色陽極處理 
  • 軸(SUS303)

容許傳導扭矩表

型號齒輪尺寸輸入旋轉速度min-1(rpm)
輸入扭矩(N・cm)
50100250500
BE40L-001m0.5×209.89.79.49.0
BE55L-001m0.8×2038.638.036.534.3
BE70L-001Am1.0×2072.371.067.662.6
BE70L-001Bm1.0×2072.371.067.662.6
BE88L-001Am1.5×20232.3226.5210.8188.9
BE88L-001Bm1.5×20232.3226.5210.8188.9
BE55L-002m0.6×14/2810.510.410.29.9
BE70L-002Am0.8×13/2620.720.620.119.3
BE70L-002Bm0.8×13/2620.720.620.119.3
BE88L-002Am1.25×13/2674.273.270.365.9
BE88L-002Bm1.25×13/2674.273.270.365.9
B-SET安裝用孔的參考圖

B-SET安裝用孔的參考圖

型號鑽孔適用內六角孔螺栓攻牙追加工時追加工最大容許孔徑
BE40Lφ3.4M3M4不可追加工
BE55Lφ3.4M3M4φ5
BE70Lφ4.3M4M5φ6
BE88Lφ5.2M5M6φ8

規格表

單位:mm
型號比例ABC軸徑
φD(h8)
EFGHI
BE40L-0011403010φ41054.520.515
BE55L-0011554013φ5156.5528.521.5
BE70L-001A1705016φ620863627
BE70L-001B1705016φ820863627
BE88L-001A1886320φ10251074633
BE88L-001B1886320φ12251074633
BE55L-0022554013φ5156.5528.521.5
BE70L-002A2705016φ620863627
BE70L-002B2705016φ820863627
BE88L-002A2886320φ10251074633
BE88L-002B2886320φ12251074633

安裝用螺栓孔(3-K)也可作為攻牙孔底孔使用。

型號J3-KLMNOU重量
w(g)
鑽孔沉頭孔徑沉頭孔深度
BE40L-00118φ3.4φ6.53.52.5φ72.11.7C1330
BE55L-00125φ3.4φ6.53.54φ91.81.9C1685
BE70L-001A30φ4.3φ84.54.5φ111.82.1C20155
BE70L-001B30φ4.3φ84.54.5φ1422.1C20170
BE88L-001A40φ5.2φ9.55.55φ1822.1C27375
BE88L-001B40φ5.2φ9.55.55φ192.22.1C27380
BE55L-00225φ3.4φ6.53.54φ91.81.9C1680
BE70L-002A30φ4.3φ84.54.5φ111.82.1C20140
BE70L-002B30φ4.3φ84.54.5φ1422.1C20165
BE88L-002A40φ5.2φ9.55.55φ1822.1C27345
BE88L-002B40φ5.2φ9.55.55φ192.22.1C27375

附塑膠蓋。

型號
BE40L-001
BE55L-001
BE55L-002
BE70L-001A
BE70L-001B
BE70L-002A
BE70L-002B
BE88L-001B
BE88L-002A
BE88L-002B
型號數量折扣標準
出貨日
比例 軸徑
(φ)
軸直徑1
(φ)
軸直徑2
(φ)
全長A
(mm)
全長B
(mm)
全高A
(mm)
深度J
(mm)
安裝螺絲 安裝螺絲深度
(mm)
TRUSCO代碼
4天~ 144440304018φ3.4(鑽孔)/φ6.5(沉頭孔徑)3.5(沉頭孔深度)756-4279
4天~ 155555405525φ3.4(鑽孔)/φ6.5(沉頭孔徑)3.5(沉頭孔深度)756-4287
4天~ 255555405525φ3.4(鑽孔)/φ6.5(沉頭孔徑)3.5(沉頭孔深度)756-4295
4天~ 166670507030φ4.3(鑽孔)/φ8(沉頭孔徑)4.5(沉頭孔深度)756-4309
4天~ 188870507030φ4.3(鑽孔)/φ8(沉頭孔徑)4.5(沉頭孔深度)756-4317
4天~ 266670507030φ4.3(鑽孔)/φ8(沉頭孔徑)4.5(沉頭孔深度)756-4325
4天~ 288870507030φ4.3(鑽孔)/φ8(沉頭孔徑)4.5(沉頭孔深度)756-4333
4天~ 112121288638840φ5.2(鑽孔)/φ9.5(沉頭孔徑)5.5(沉頭孔深度)756-4350
4天~ 210101088638840φ5.2(鑽孔)/φ9.5(沉頭孔徑)5.5(沉頭孔深度)756-4368
4天~ 212121288638840φ5.2(鑽孔)/φ9.5(沉頭孔徑)5.5(沉頭孔深度)756-4376

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝區分 無支撐座 種類 傘形齒輪 馬達有無
輸出軸種類 實心 輸出軸配置 其他單軸 主體材質
本體表面處理 黑色陽極處理 軸材質 SUS303

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767