(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

KG齒輪箱 B-BOX (型號表)

BEVEL GEARS

KG齒輪箱 B-BOX

高精度、精巧型傘形齒輪箱。
【特長】
・速度比有1:1、1:2可供選擇。
・備有軸徑φ3(軸徑3mm) 〜φ25(軸徑25mm)產品系列豐富。
・每一面都可為基準面,因此安裝方向不受限制。
・已完成安裝用螺絲孔加工,可快速安裝。
・已完成潤滑油封入,因此可免保養。
【用途】
・用於包裝機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BSB65L-001A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

B-BOX(BS)

B-BOX(BS)L型的尺寸圖

B-BOX(BS)L型

B-BOX(BS)T型的尺寸圖

B-BOX(BS)T型

B-BOX(BSB)LB型

B-BOX(BSB)LB型的尺寸圖

B-BOX(BSB)LB型

B-BOX(BSH)

KG齒輪箱 B-BOX 尺寸圖_BSH(L型)

B-BOX(BSH)L型

KG齒輪箱 B-BOX 尺寸圖_BSH(T型)

B-BOX(BSH)T型

產品規格

B-BOX(BS)的外觀

B-BOX(BS)的外觀

B-BOX(BSB)的外觀

B-BOX(BSB)的外觀

B-BOX與馬達的安裝範例

B-BOX與馬達的安裝範例

KG齒輪箱 B-BOX 外觀圖_BSH

B-BOX(BSH)的外觀

KG齒輪箱 B-BOX 產品資訊_懸垂荷重位置

懸垂荷重位置

 

材質

  • 本體(本體(A6063、A6061)(FC200、FC250)
  • 軸(SUS303)(S45C)

容許傳導扭矩表 B-BOX(BS)

型號齒輪尺寸輸入旋轉速度min-1(rpm)
輸入扭矩(N・cm)
501002505008001,0001,5002,000
BS35L-001-m0.4×207.17.06.86.56.26.05.55.3
BS45L-001BS45T-001m0.5×2018.718.618.117.316.516.015.014.0
BS65L-001BS65T-001m0.8×2073.772.669.865.661.058.452.647.9
BS80L-001BS80T-001m1.0×20137.9135.6129.1119.5109.7104.092.082.6
BS90L-001BS90T-001m1.25×20271.8266.1250.4228.0205.8193.3167.8148.2
BS105L-001BS105T-001m1.5×20442.6431.6401.6360.0320.1298.1254.3221.9
BS65L-002BS65T-002m0.6×14/2820.220.119.719.018.317.816.715.7
BS80L-002BS80T-002m0.8×13/2639.839.538.436.835.134.031.529.5
BS90L-002BS90T-002m1.0×13/2677.676.774.370.566.464.058.654.0
BS105L-002BS105T-002m1.25×13/26141.5139.6134.0125.7116.9111.7100.791.5

比例為2時表示小齒輪軸的輸入旋轉數及輸入扭矩。

容許傳導扭矩表 B-BOX(BSB)

型號齒輪尺寸輸入旋轉速度min-1(rpm)
輸入扭矩(N・cm)
501002505008001,0001,5002,000
BSB 65L-001A/Bm0.8×2073.772.669.865.661.058.452.647.9
BSB 80L-001A/Bm1.0×20137.9135.6129.1119.5109.7104.092.082.6
BSB 90L-001A/Bm1.25×20271.8266.1250.4228.0205.8193.3167.8148.2
BSB 105L-001A/Bm1.5×20442.6431.6401.6360.0320.1298.1254.3221.9

比例為2時表示小齒輪軸的輸入旋轉數及輸入扭矩。
※ 關於上述以外的類型、型號,請參閱目錄。

容許傳導扭矩表 B-BOX(BSH)

型號齒輪尺寸輸入旋轉速度min-1(rpm)
輸入扭矩(N・cm)
2505008001,0001,5002,0002,5003,000
BSH 70L-001BSH 70T-001m0.8×190.890.890.890.890.860.810.770.73
BSH 85L-001BSH 85T-001m1.0×191.951.951.951.951.811.691.591.50
BSH 95L-001BSH 95T-001m1.25×183.683.683.683.583.303.042.852.77
BSH 115L-001BSH 115T-001m1.5×195.235.235.155.014.694.404.254.13
BSH 120L-001BSH 120T-001m1.5×195.235.235.155.014.694.404.254.13
BSH 140L-001BSH 140T-001m2.0×1913.3013.3012.6212.1711.1810.7010.30-
BSH 145L-001BSH 145T-001m2.0×1913.3013.3012.6212.1711.1810.7010.30-
BSH 165L-001-m2.5×1926.1525.6323.9322.8621.2520.26--
BSH 170L-001-m2.5×1926.1525.6323.9322.8621.2520.26--

比例為2時表示小齒輪軸的輸入旋轉數及輸入扭矩。

規格表

B-BOX(BS)

單位:mm
型號比例ZY
C
AB軸徑
φD(h7)
E
BS35L-001L1--143527φ38
BS45L-001L1--184533φ412
BS65L-001L1--256550φ615
BS80L-001L1--308060φ820
BS90L-001L1--359070φ1020
BS105L-001L1--4010580φ1225
BS65L-002L2--256550φ615
BS80L-002L2--308060φ820
BS90L-002L2--359070φ1020
BS105L-002L2--4010580φ1225
BS45T-001T17248184533φ412
BS65T-001T110575256550φ615
BS80T-001T113090308060φ820
BS90T-001T1145105359070φ1020
BS105T-001T11701204010580φ1225
BS65T-002T210575256550φ615
BS80T-002T213090308060φ820
BS90T-002T2145105359070φ1020
BS105T-002T21701204010580φ1225

D軸的位相並不一致。

型號FG軸端形狀安裝螺絲背隙
( ' )
重量
W(g)
φDTlM深度
BS35L-00142D2.7510-M242027
BS45L-00153D3.3810-M341555
BS65L-001123.5φ--10-M4615175
BS80L-001155φ--10-M5615290
BS90L-001155φ--10-M5715496
BS105L-001205φ--10-M6715725
BS65L-002123.5φ--10-M4615175
BS80L-002155φ--10-M5615290
BS90L-002155φ--10-M5715496
BS105L-002205φ--10-M6715725
BS45T-00153D3.3812-M341575
BS65T-001123.5φ--12-M4615246
BS80T-001155φ--12-M5615410
BS90T-001155φ--12-M5715679
BS105T-001205φ--12-M6715991
BS65T-002123.5φ--12-M4615246
BS80T-002155φ--12-M5615410
BS90T-002155φ--12-M5715679
BS105T-002205φ--12-M6715991

B-BOX(BSB)

單位:mm
型號比例
C
AB軸徑
φD(h7)
孔徑EI
φH(H7)有效深度
BSB65L-001ALB1256550φ6φ515155
BSB65L-001BLB1256550φ6φ615155
BSB80L-001ALB1308060φ8φ619205
BSB80L-001BLB1308060φ8φ819205
BSB90L-001ALB1359070φ10φ819206
BSB90L-001BLB1359070φ10φ1019206
BSB105L-001ALB14010580φ12φ1023256
BSB105L-001BLB14010580φ12φ1223256

當與LB型連接的軸為圓軸時,請設置2處平座面(相隔120°)。

型號φJ2-K
(120°)
FG安裝螺絲安裝螺絲背隙
( ' )
重量
W(g)
10-M深度4-L
N
深度
BSB65L-001A162-M3123.510-M464-M319615169
BSB65L-001B162-M3123.510-M464-M319615167
BSB80L-001A192-M315510-M564-M323815293
BSB80L-001B192-M315510-M564-M323815289
BSB90L-001A212-M415510-M574-M425815465
BSB90L-001B212-M415510-M574-M425815460
BSB105L-001A262-M420510-M674-M4301015722
BSB105L-001B262-M420510-M674-M4301015713

B-BOX(BSH)

單位:mm
型號素材比例ZY
C
AB軸徑
φd(h7)
E
本體本體的表面處理
BSH70L-001AL陽極處理SUS303L1--277054φ616
BSH85L-001AL陽極處理SUS303L1--328564φ821
BSH95L-001AL陽極處理SUS303L1--369572φ1023
BSH115L-001FC染黑處理S45CL1--4511590φ1225
BSH120L-001FC染黑處理S45CL1--4512090φ1530
BSH140L-001FC染黑處理S45CL1--55140110φ1530
BSH145L-001FC染黑處理S45CL1--55145110φ2035
BSH165L-001FC染黑處理S45CL1--65165130φ2035
BSH170L-001FC染黑處理S45CL1--65170130φ2540
BSH70T-001AL陽極處理SUS303T111381277054φ616
BSH85T-001AL陽極處理SUS303T113896328564φ821
BSH95T-001AL陽極處理SUS303T1154108369572φ1023
BSH115T-001FC染黑處理S45CT1143934511590φ1225
BSH120T-001FC染黑處理S45CT1153934512090φ1530
BSH140T-001FC染黑處理S45CT117511555140110φ1530
BSH145T-001FC染黑處理S45CT118511555145110φ2035

鍵槽的位相並不一致。

型號FG鍵槽安裝螺絲軸端螺絲背隙

(‘)
懸垂
容許荷重
(N)
重量

w(kg)
btlM深度2-M深度
BSH70L-00194---10-M46--15250.2
BSH85L-00110531.81410-M57--15360.4
BSH95L-00113531.81510-M58--15580.5
BSH115L-00120542.52010-M5122-M4810831.8
BSH120L-00120553.02510-M5122-M4810831.8
BSH140L-00125653.02510-M6132-M510101663.1
BSH145L-00125663.53010-M6132-M510101663.2
BSH165L-00125763.53010-M6142-M512102455.4
BSH170L-00125784.03510-M6142-M512102455.5
BSH70T-00194---12-M46--15250.3
BSH85T-00110531.81412-M57--15360.5
BSH95T-00113531.81512-M58--15580.7
BSH115T-00120542.52012-M5123-M4810832.0
BSH120T-00120553.02512-M5123-M4810832.0
BSH140T-00125653.02512-M6133-M510101663.4
BSH145T-00125663.53012-M6133-M510101663.5
型號
BSB65L-001A
型號數量折扣標準
出貨日
比例 軸徑
(φ)
輸出軸種類 輸出軸配置 主體材質 本體表面處理 軸材質 軸直徑1
(φ)
軸直徑2
(φ)
軸直徑3
(φ)
全長A
(mm)
全長Z
(mm)
全長B
(mm)
全高A
(mm)
深度C
(mm)
安裝螺絲 安裝螺絲深度
(mm)
6天~ 16中空其他單軸黑色陽極處理SUS3035 (中空軸徑)6-65-55-2510-M46

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝區分 無支撐座 種類 傘形齒輪 馬達有無

KG齒輪箱 B-BOX的型號BSB65L-001A頁面。
記載關於型號BSB65L-001A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
BS105T-002
BS35L-001
BS45L-001
BSB65L-001B
BSB80L-001B
BSB90L-001A
型號數量折扣標準
出貨日
比例 軸徑
(φ)
輸出軸種類 輸出軸配置 主體材質 本體表面處理 軸材質 軸直徑1
(φ)
軸直徑2
(φ)
軸直徑3
(φ)
全長A
(mm)
全長Z
(mm)
全長B
(mm)
全高A
(mm)
深度C
(mm)
安裝螺絲 安裝螺絲深度
(mm)
6天~ 212實心其他雙軸黑色陽極處理SUS303121212105170--4012-M67
92天~ 13實心其他單軸黑色陽極處理SUS30333-35--351410-M24
4天~ 14實心其他單軸黑色陽極處理SUS30344-45--451810-M34
4天~ 16中空其他單軸黑色陽極處理SUS3036 (中空軸徑)6-65-55-2510-M46
4天~ 18中空其他單軸黑色陽極處理SUS3038 (中空軸徑)8-80-65-3010-M56
6天~ 110中空其他單軸黑色陽極處理SUS3038 (中空軸徑)10-90-76-3510-M57

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767