(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 巴士門系統 輕型門用 FAD-5

平板門

LAMP 巴士門系統 輕型門用 FAD-5

開門軌跡比平開門小、打開後的門板也不妨礙作業,最適合小型收納的支臂式平面移門
【特長】
・門板移出比平開門小,櫥櫃前空間狹窄也可使用
・可組合單開、雙開等開門方式
・門板可如原廠型錄圖示停止於任意位置
・關閉時動作緩慢安靜
・門板可進行上下(±3mm)、左右(±2.5mm)和平行(約5°)調整
【用途】
・適合用於衛浴、廚房櫥櫃門、櫃檯桌面下方或鞋櫃等收納家具

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

FAD-5

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
FAD-5
型號數量折扣標準
出貨日
26天

Loading...

  1. 1

基本資訊

門板高度(mm) 260~650 門板寬度(mm) 270~350 門板重量(kg) 5以下

LAMP 巴士門系統 輕型門用 FAD-5的型號FAD-5頁面。
記載關於型號FAD-5之規格、尺寸、型式情報。

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767