(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Lapcon撐桿 SLU-ELAN型

Lapcon撐桿 SLU-ELAN型

【特長】
・透過獨創機構Lapcon的作用,可輕柔順暢地控制門板的開閉動作
・只需輕微力道即可打開門板
・可將門板停止於任意位置
・關閉門板時,即使將手放開,門也會緩慢關閉,確保安全
・無論將把手安裝在任何位置,都能順暢開閉門板
・撐桿安裝在櫥櫃頂板的下部,與傳統型相比,高度方向的佔用空間更少,而且撐桿也不會妨礙層板的安裝作業
・本體元件可輕鬆決定安裝位置
・墊圈可單壓安裝於本體元件,因此施工簡單快速
・通過3萬次開閉測試
・搭載Lapcon的撐桿,擁有舉昇輔助、自由止動和緩閉等功能

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 請務必確認使用注意事項(原廠型錄第293頁)
  • 1組本體須搭配1~2支另售的連動桿,務必以左右為1組配套使用
  • 使用時請勿超過使用溫度範圍,切勿用於收納微波爐或其他發熱設備的櫥櫃
  • 其他注意事項請參照原廠型錄

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
ELB-1080
ELB-1380
ELB-1680
ELB-480
ELB-780
SLU-ELAN-H4
SLU-ELAN-L4
型號數量折扣標準
出貨日
門板開啟方式 擋塊 擋塊解除 本體材質 規格 顏色 適用門寬
(mm)
商品類型 櫥櫃內寬尺寸 門板高度
(mm)
使用溫度
(℃)
門板重量
(kg)
本體表面處理
26天 [其他] 相關零件--[鋁] 鋁合金---連動桿1156~1166---陽極處理
26天 [其他] 相關零件--[鋁] 鋁合金---連動桿1456~1466---陽極處理
26天 [其他] 相關零件--[鋁] 鋁合金---連動桿1756~1766---陽極處理
26天 [其他] 相關零件--[鋁] 鋁合金---連動桿556~566---陽極處理
26天 [其他] 相關零件--[鋁] 鋁合金---連動桿856~866---陽極處理
26天 [垂直上開] 垂直上開自由止動[鋼] 鋼+ABS樹脂舉昇輔助/自由止動/緩閉淺灰1800以下本體-390~5000~409.5~11鍍鎳
26天 [垂直上開] 垂直上開自由止動[鋼] 鋼+ABS樹脂舉昇輔助/自由止動/緩閉淺灰1800以下本體-390~5000~406.5~8鍍鎳

Loading...

  1. 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767