(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 不鏽鋼製極薄型磁力門扣 MC-YN015S、MC-YN015SP

LAMP 不鏽鋼製極薄型磁力門扣 MC-YN015S、MC-YN015SP

不鏽鋼製耐腐蝕性優的磁力門扣
【特長】
・厚度僅2.2mm的極薄尺寸可有效活用空間
・不鏽鋼製並以環氧樹脂包覆磁鐵,防鏽性優
・釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
・可使用鉚釘安裝
・除磁力門扣單體外,也有販售附吸附板及安裝螺絲的套組品
【用途】
・適合用於將門板維持在關閉狀態

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃。在用水區域或濕熱環境中使用時,磁鐵上附著的鐵粉可能會生鏽
  • 安裝時請確保吸附板可同時接觸到兩側磁軛,避免直接接觸蓋板,若直接接觸可能會造成磁鐵破裂而無法使用
  • 請務必在本商品安裝面側進行倒角加工,防止安裝時螺牙頭部突出(請參閱加工及安裝範例)

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-YN015S
MC-YN015SP
型號數量折扣標準
出貨日
吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質
26天 -
26天 不鏽鋼

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 22.5 長度(mm) 35
寬度(mm) 12 安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 4.8
本體材質 不鏽鋼 磁鐵材質 高度(mm) 2.2
本體表面處理/顏色 原色 安裝方向 平行 本體材質(詳情) 不鏽鋼
使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767