(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

LAMP 密封型磁力門扣 MC-MS50型

LAMP 密封型磁力門扣 MC-MS50型

【特長】
・以矽膠包覆磁鐵,可減少吸附時的衝擊聲
・釹磁鐵型,小尺寸仍有高吸力
・本體固定孔嵌入墊圈加強,以螺絲固定時矽膠也不易裂開

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 使用前請務必確認原廠型錄第431頁之注意事項
  • 最高使用溫度:80℃。請勿用於強酸、強鹼的環境,也請勿在持續接觸蒸氣、熱水或水的狀態下使用
  • 請勿用力摩擦以免損壞吸附面導致破損,支座側請使用無凹凸的平面物
  • 安裝時的建議鎖緊扭矩值為39N・cm(4kgf・cm)以下

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
MC-MS50DGR
MC-MS50LGR
型號數量折扣標準
出貨日
本體表面處理/顏色
26天 深灰色
4天 淺灰色

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 磁力門扣 保持力(N) 39.2 長度(mm) 50
寬度(mm) 17 安裝方式 表面安裝型 安裝孔徑(mm) 4.2
本體材質 橡膠 磁鐵材質 高度(mm) 6.6
安裝方向 平行 本體材質(詳情) 矽膠 吸附板/安裝板 另售
使用溫度(℃) 最高80

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767