(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

LAMP 按壓式門扣 ESN-195/BLK 快速安裝型

LAMP 按壓式門扣 ESN-195/BLK 快速安裝型

小型、高保持力的按壓式門扣
【特長】
・本體可快速安裝
・按壓操作即可開閉門板,無須安裝把手或旋鈕
・只須用指尖輕推門板即可開啟
・關門時,只需用指尖輕推,支臂會確實扣住門栓將門固定
・本體及門栓為分開販售

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
ESN-195/BLK
ESN-195-ST
型號數量折扣標準
出貨日
型式 保持力
(N)
長度
(mm)
寬度
(mm)
安裝方式 安裝孔徑
(mm)
本體材質 本體材質(詳情) 吸附板/安裝板 吸附板/安裝板材質
21天 按壓型3427.39.8嵌入型-[樹脂] 樹脂PBT樹脂另售-
21天 相關零件-237-2.6---聚甲醛(POM)

Loading...

  1. 1

基本資訊

本體表面處理/顏色 黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767