(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・樹脂製門扣,有彈性,堅固耐用,無須擔心生鏽
・外置門板、內置門板皆可使用
・可用於開門及抽屜等多種用途
【用途】
・適合用於一般家具、廚房設備、廚房周邊、船舶環境的家具等
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
JC-T50
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型式 | 夾扣型 | 保持力(N) | 19/20 | 長度(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
寬度(mm) | 12 | 安裝方式 | 表面安裝型 | 安裝孔徑(mm) | 4.2 |
本體材質 | 樹脂 | 本體表面處理/顏色 | 自然色 | 本體材質(詳情) | 聚甲醛(POM) |
吸附板/安裝板 | 有 | 吸附板/安裝板材質 | 聚醯胺(PA) |
樹脂製門扣 JC-T50的型號JC-T50頁面。
記載關於型號JC-T50之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策