(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PA腳輪 螺牙栓入式 DB型、DS型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DS-40-3
DS-40-8
DS-40-10
DS-50-3
DS-50-8
DS-50-10
型號數量折扣標準
出貨日
安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
螺桿直徑 車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
21天 53.549W3/840.539.5
21天 53.549M840.539.5
21天 53.549M1040.539.5
21天 67.578.4W3/850.546
21天 67.578.4M850.546
21天 67.578.4M1050.546

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入型 / 雙輪 車輪材質 聚醯胺(PA) 車輪鎖定功能
本體材質 鋅合金 安裝部材質 安裝部表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767