(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

PA腳輪 平板安裝式 DB型、DS型

PA腳輪 平板安裝式 DB型、DS型

平板安裝式腳輪,可選擇是否有鎖定功能

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
DS-40P
DS-50P
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝高度 H
(mm)
容許荷重
(daN)
車輪徑 D
(φ)
車輪寬度 B
(mm)
19天 1058.54940.539.5
19天 1071.578.450.546

Loading...

  1. 1

基本資訊

腳輪型 平板型 活動腳輪 / 雙輪 車輪材質 聚醯胺(PA) 安裝孔間距 長邊方向 L1(mm) 27
安裝孔間距 短邊方向 W1(mm) 27 板長度 L(mm) 38 板寬度 W(mm) 38
車輪鎖定功能 本體材質 鋅合金 安裝部材質
安裝部表面處理 鍍鋅

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767