(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

配線孔蓋 LN72S型

配線孔蓋 LN72S型

單側嵌入式的配線孔蓋 LN72S型
【特長】
・拆下蓋板即可擴大孔徑
・顏色:黑色/白色
・材質:ABS樹脂

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
LN72S-BL
LN72S-WT
型號數量折扣標準
出貨日
顏色 訂購代碼
19天 黑色210-021-707
19天 白色210-021-706

Loading...

  1. 1

基本資訊

適用板厚(mm) 30~40 材料 ABS樹脂 蓋子的開縫寬度尺寸(mm) 19
外徑(mm) 37×72 安裝孔尺寸(mm) 32×67 種類 本體

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767