(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

塑膠製通風孔 APD-KH型 附配線孔橢圓型

塑膠製通風孔 APD-KH型 附配線孔橢圓型

【特長】
・通風孔和配線孔一體化的商品,無須分開安裝,成本效益優
・備有大、中、小3種尺寸及5種顏色,選擇豐富(APD-KH260僅3種顏色)
【用途】
・可用於個人電腦配線等

(i)請注意

  • 由於日本年末年始假期影響,原廠出貨交期將暫時延長,還請見諒
  • 商品圖僅供參考,包含形狀和色調在內的規格可能會依型號而異

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
APD-KH66-BL
APD-KH66-BR
APD-KH66-CR
APD-KH66-IV
APD-KH66-WT
APD-KH170-BL
APD-KH170-BR
APD-KH170-CR
APD-KH170-IV
APD-KH170-WT
APD-KH260-BL
APD-KH260-BR
APD-KH260-IV
型號數量折扣標準
出貨日
長度
(mm)
空氣流通面積
(m㎡)
表面處理 孔嵌合部長度 顏色 訂購代碼
26天 66610-62.2黑色210-020-914
26天 66610-62.2褐色210-020-911
26天 66610鍍鉻62.2-210-020-910
26天 66610-62.2象牙白色210-020-912
26天 66610-62.2白色210-020-913
26天 1761690-168黑色210-020-568
26天 1761690-168褐色210-020-565
26天 1761690鍍鉻168-210-020-564
26天 1761690-168象牙白色210-020-566
26天 1761690-168白色210-020-567
26天 2603150-249.5黑色210-020-571
26天 2603150-249.5褐色210-020-569
26天 2603150-249.5象牙白色210-020-570

Loading...

  1. 1

基本資訊

材質 ABS樹脂

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767