(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附開關止動螺栓 ST

附開關止動螺栓 ST

止動螺栓內建開關的連接器開關,1台兼具2種功能。
【特長】
・透過止動螺栓停止工件與輸出確認訊號。
・無須以往的開關/感應器與治具、中介機構,可實現機械小型化。
【用途】
・用於確認輸送裝置的前進端/後退端。端面經淬火處理,亦能發揮止動功能。
・用於確認手壓台是否壓入。調整停止位置與輸出壓入訊號。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

止動螺栓開關

可通過止動螺栓停止工件、輸出確認訊號的產品。不需要既有的開關/感測器、牽轉具・中間機構。

可通過止動螺栓停止工件、輸出確認訊號的產品。不需要既有的開關/感測器、牽轉具・中間機構。

機種產品系列

形狀代表型式名稱動作型態外徑
直式螺栓形
(IP65)
STS060PAA:NOM6(粗螺紋)
STS060PBB:NCM6(粗螺紋)
STS080PAA:NOM8(粗螺紋)
STS080PBB:NCM8(粗螺紋)
STS100PAA:NOM10(粗螺紋)
STS100PBB:NCM10(粗螺紋)
六角頭螺栓形
(IP65)
STE060PAA:NOM6(粗螺紋)
STE060PBB:NCM6(粗螺紋)
STE080PAA:NOM8(粗螺紋)
STE080PBB:NCM8(粗螺紋)
STE100PAA:NOM10(粗螺紋)
STE100PBB:NCM10(粗螺紋)
防水型(IP67)STP080UAA:NOM8(粗螺紋)
STP080UBB:NCM8(粗螺紋)
STP100UAA:NOM10(粗螺紋)
STP100UBB:NCM10(粗螺紋)
STP080DAA:NOM8(粗螺紋)
STP080DBB:NCM8(粗螺紋)
STP100DAA:NOM10(粗螺紋)
STP100DBB:NCM10(粗螺紋)

要嵌入空間狹窄的地方時,請選擇微型止動開關(STM系列)。

規格

接點構造接點型
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍)
動作點由擋塊面算起約0.3mm
行程0.7mm
遲滯0
接點精度壽命1000萬次
接觸力STS:2N(直式直皮帶型)
STE:2N(六角頭螺栓型)
STP:4N(防水型)
耐靜荷重/耐衝擊能量5000N/0.4J
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃〜80℃(不可凍結)
接點額定DC5V〜DC24V穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

關於維修用匣

匣式開關,大幅削減維修成本

開關更換圖

開關更換圖

無需切斷電線、開關故障時拆除止動螺栓、重新調整訊號點,作業人員也可輕易更換開關。

卡匣編號對應系列對應開關型式名稱
KS21PA直式螺栓
六角頭螺栓
M6A:NOSTS060PA/STE060PA
KS21PBB:NCSTS060PB/STE060PB
KS23PAM8
M10
A:NOSTS080PA/STE080PA/STS100PA/STE100PA
KS23PBB:NCSTS080PB/STE080PB/STS100PB/STE100PB
KS30A防水型(IP67)A:NOSTP080UA/STP100UA/STP080DA/STP100DA
KS30BB:NCSTP080UB/STP100UB/STP080DB/STP100DB

止動螺栓開關的應用程式

搬運裝置的前進端/後退端 確認用

端面已淬火,也可當作擋塊使用。

端面已淬火,也可當作擋塊使用。

手壓機的壓入確認用

調整停止位置與輸出壓入訊號。

調整停止位置與輸出壓入訊號。

止動螺栓開關使用實例

使用既有的方式,不僅佔空間,且安裝麻煩。

使用既有的方式,不僅佔空間,且安裝麻煩。

導入ST系列,只需安裝止動螺栓開關,即可減少零件數量並實現省空間。

導入ST系列,只需安裝止動螺栓開關,即可減少零件數量並實現省空間。

型號
STE060PA
STE060PA-L
STE060PB
STE060PB-L
STE080PA
STE080PA-L
STE080PB
STE080PB-L
STE100PA
STE100PA-L
STE100PB
STE100PB-L
STP080DA
STP080DA-L
STP080DB
STP080DB-L
STP080UA
STP080UA-L
STP080UB
STP080UB-L
STP100DA
STP100DA-L
STP100DB
STP100DB-L
STP100UA
STP100UA-L
STP100UB
STP100UB-L
STS060PA
STS060PA-L
STS060PB
STS060PB-L
STS080PA
STS080PA-L
STS080PB
STS080PB-L
STS100PA
STS100PA-L
STS100PB
STS100PB-L
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 接點種類 本體形狀 LED 規格詳細
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NO六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NO六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NC六角頭型直線接觸用
11天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NC六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NO六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NO六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NC六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NC六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NO六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NO六角頭型直線接觸用
3天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NC六角頭型直線接觸用
11天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NC六角頭型直線接觸用
17天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
11天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
11天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
11天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
3天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
3天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
11天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
11天~ 防水型4M8×1.25IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
17天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
17天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
11天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
11天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝下防塵套保護)
3天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
3天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NO螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
17天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
11天~ 防水型4M10×1.5IP67接點式 NC螺栓型直線接觸用、防水型(附朝上防塵套保護)
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NO螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NO螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NC螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M6×1.0IP65接點式 NC螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NO螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NO螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NC螺栓型直線接觸用
17天~ 標準2M8×1.25IP65接點式 NC螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NO螺栓型直線接觸用
3天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NO螺栓型直線接觸用
11天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NC螺栓型直線接觸用
11天~ 標準2M10×1.5IP65接點式 NC螺栓型直線接觸用

Loading...

  1. 1

基本資訊

反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS HRC40~50 本體材質 SUS303
耐靜荷重(N) 5000 行程(mm) 0.7 動作點(mm) 0.3
耐衝擊能量(J) 0.4 使用溫度範圍(℃) 0::80 前端形狀 R接點
接點精度壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 動作點詳情(mm) (由擋塊面算起)0.3

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767