(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

DRF・DRFD・DRFK塑膠齒條

DRF・DRFD・DRFK塑膠齒條

聚甲醛材質、KHK5級,食品機械也可使用的齒條齒輪。
【特長】
・比MC尼龍更不易吸水。
・尺寸變化很小的塑膠齒條。
・無表面處理。
・齒面加工為切削。
【用途】
・最適合工作機械、搬運裝置、升降裝置等一般產業機械及食品機械。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

也可用於食品機械的塑膠齒條

RF尺寸圖

RF尺寸圖

RA尺寸圖

RA尺寸圖

RD尺寸圖

RD尺寸圖

共通規格
精度等級KHK R 001 5級齒面硬度(115~120HRR)
齒型全齒深齒表面處理
壓力角20°齒面加工切削
材料聚甲醛切齒基準面底面
熱處理追加工

本產品精度等級相當於表記精度

型錄記號模數有效齒數形狀全長
A
齒寬
B
高度
C
嚙合高度
D
安裝孔高度
E
安裝孔位置
F
安裝孔間距
G
安裝孔數使用螺絲沉孔深
H
沉孔徑
I
鑽孔徑J容許彎曲強度
(kgf)
質量
(kg)
  DRF1-500 1159RF499.51101211        8.230.077
  DRF1.5-500 1.5106RF499.51152018.5        18.50.20
  DRF1.5-1000 1.5212RF999.03152018.5        18.50.39
  DRF2-500 280RF502.65202523        32.90.33
  DRF2-1000 2160RF1005.31202523        32.90.65
  DRF2.5-500 2.564RF502.65253027.5        51.40.49
  DRF2.5-1000 2.5128RF1005.31253027.5        51.40.97
  DRF3-500 353RF499.51303532        74.10.68
  DRF3-1000 3106RF999.03303532        74.11.35
 ●DRFK1-500J 1159RA499.51101211524.761504M4  4.58.230.077
 ●DRFD1.5-500J 1.5106RD499.51152018.5824.761504M5610618.50.19
 ●DRFD1.5-1000J 1.5212RD999.03152018.5849.511806M5610618.50.38
 ●DRFD2-500J 280RD502.652025231026.331504M6711732.90.32
 ●DRFD2-1000J 2160RD1005.312025231052.651806M6711732.90.64
 ●DRFD2.5-500J 2.564RD502.65253027.51226.331504M88.614951.40.47
 ●DRFD2.5-1000J 2.5128RD1005.31253027.51252.651806M88.614951.40.95
 ●DRFD3-500J 353RD499.513035321424.761504M1010.817.51174.10.65
 ●DRFD3-1000J 3106RD999.033035321449.511806M1010.817.51174.11.31

產品注意事項

產品特性注意事項

  1. 1.表中的容許傳導力是在任意使用條件下計算所得的參考值。
  2. 2.齒條的背隙會因使用搭配的小齒輪而異,必須由「齒條單體的背隙(齒厚減少量)」及搭配的小齒輪背隙計算。
  3. 3.將本產品用於食品機械時,無須煮沸消毒。POM樹脂符合美國食品藥品監督管理局(FDA)制定的食品衛生法,若經煮沸或接觸蒸氣將破壞組織,敬請注意。

追加工注意事項

  1. 1.對齒條進行追加工時,請確認注意事項中的「追加工注意事項」,並請注意加工安全。
  2. 2.塑膠齒條容易受溫度或濕度影響。加工期間及加工後尺寸會產生變化,須加強留意。將數條齒條連接合併使用時,建議與安裝部同時進行安裝孔加工。
型號
DRF1-500
DRF1.5-1000
DRF1.5-500
DRF2-1000
DRF2-500
DRF2.5-1000
DRF2.5-500
DRF3-1000
DRF3-500
DRFD1.5-1000J
DRFD1.5-500J
DRFD2-1000J
DRFD2-500J
DRFD2.5-1000J
DRFD2.5-500J
DRFD3-1000J
DRFD3-500J
DRFK1-500J
型號數量折扣標準
出貨日
模數 全長
(mm)
有效齒數
(齒)
齒寬
(mm)
高度
(mm)
長度(公稱) 孔數 使用螺絲尺寸 齒條形狀 軸孔規格
4天~ 1499.511591012500--RF-
5天~ 1.5999.0321215201000--RF-
5天~ 1.5499.511061520500--RF-
5天~ 21005.3116020251000--RF-
5天~ 2502.65802025500--RF-
5天~ 2.51005.3112825301000--RF-
5天~ 2.5502.65642530500--RF-
5天~ 3999.0310630351000--RF-
5天~ 3499.51533035500--RF-
8天~ 1.5999.03212152010006M5RD深沉頭
8天~ 1.5499.5110615205004M5RD深沉頭
8天~ 21005.31160202510006M6RD深沉頭
8天~ 2502.658020255004M6RD深沉頭
8天~ 2.51005.31128253010006M8RD深沉頭
8天~ 2.5502.656425305004M8RD深沉頭
8天~ 3999.03106303510006M10RD深沉頭
8天~ 3499.515330355004M10RD深沉頭
8天~ 1499.5115910125004M4RA深沉頭

Loading...

  1. 1

基本資訊

齒種 標準 形狀 齒條 材質 樹脂
熱處理 齒研 表面處理
兩端面加工 精度等級(KHK規格) KHK R 001 5級 材料 聚甲醛

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767