(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/2 7:00 ~ 3/3 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

KG齒輪箱 HY-BOX

KG齒輪箱 HY-BOX

高精度、精巧型戟齒輪箱。
【特長】
・軸徑φ6(軸徑6mm)~。
・速度比有1:5、1:10可供選擇。
・每一面都可為基準面,因此安裝方向不受限制。
・已完成安裝用鑽孔加工,可快速安裝。
・已完成潤滑油封入,可免保養。
【用途】
・用於包裝機。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HY-BOX的尺寸圖

HY-BOX的尺寸圖

產品規格

HY-BOX的外觀

HY-BOX的外觀

材質

  • 本體(A5052P、A5056)鋁 黑色陽極處理
  • 軸(P:SCM435、G:S45C)
懸垂荷重位置及軸的旋轉方向的參考圖

懸垂荷重位置及軸的旋轉方向的參考圖

容許傳導扭矩表

型號齒輪尺寸輸入旋轉速度 min-1(rpm)
輸入扭矩 (N・cm)
1002505008001,0001,5002,0002,500
HY 70R-005m 0.75×8/4076.071.866.059.053.944.236.628.4
HY 90R-010m 0.71×7/7075.870.863.856.050.741.334.327.3
HY 95R-005m 1.1×8/40247.4232.1211.8187.7170.3137.7112.686.0
HY 120R-010m 1.0×7/70186.3172.7155.7136.6123.5100.082.765.0
HY 125R-005m 1.5×8/40414.8400.6377.6345.4319.8266.9223.0173.9
HY 150R-010m 1.45×6/60357.2336.1307.3272.1246.5197.5159.2118.1

規格表

單位:mm
型號比例ABCDEFG軸徑JKLM
φH(h7)φI(h7)
HY70R-005570584555401518φ6φ82017.53622.5
HY90R-0101090686075501518φ6φ825204730
HY95R-005595756075502025φ8φ1225204930
HY120R-010101208080100552025φ8φ1227.5256240
HY125R-00551258580100552530φ12φ1527.5306540
HY150R-010101509095125602530φ12φ153032.57747.5
型號偏置
N
OPQR安裝螺絲鍵槽鍵槽

(‘)


容許荷重
(N)
重量
w(kg)
8-S深度鑽孔沉頭孔
直徑
沉頭孔
深度
btl
HY70R-005551410108-M35φ3.2φ6.53.2---20190.3
HY90R-0101072612128-M46φ4.2φ8.04.3---20190.6
HY95R-0051072812128-M46φ4.2φ8.04.3---20390.7
HY120R-01015102715128-M58φ5.2φ9.55.3---20391.3
HY125R-00510102718128-M58φ5.2φ9.55.3532020541.4
HY150R-01015102720128-M58φ5.2φ9.55.3532020542.2

背隙為齒輪軸側的背隙

型號
HY70R-005
HY90R-010
HY95R-005
HY120R-010
HY125R-005
HY150R-010
型號數量折扣標準
出貨日
比例 軸徑
(φ)
軸直徑1
(φ)
軸直徑2
(φ)
全長A
(mm)
全長B
(mm)
全高C
(mm)
安裝螺絲 安裝螺絲深度
(mm)
3天~ 56687058458-M35
5天~ 106689068608-M46
6天~ 588129575608-M46
5天~ 10881212080808-M58
3天~ 512121512585808-M58
5天~ 1012121515090958-M58

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝區分 無支撐座 種類 其他 馬達有無
輸出軸種類 實心 輸出軸配置 其他單軸 主體材質
本體表面處理 黑色陽極處理 軸材質 SCM435/S45C

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767