(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
凸輪軸承隨動器為內部組裝滾針,精巧且高剛性的附軸軸承。最適合做為自動裝置、專用裝置的凸輪機構及直線運動的導引滾輪。
【特長 】
・CF-AB型的螺栓兩端部設有六角孔,其底部安裝有給油用潤滑油油嘴。因此,可實現雙向安裝及給油。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
選購品規格 | 記號 | |
---|---|---|
滾子 導引方式 | 附保持架 | 無記號 |
全滾子 | V | |
材質 | 碳素鋼 | 無記號 |
不鏽鋼 | M | |
密封 | 無密封 | 無記號 |
附密封 | UU | |
外輪形狀 | 圓筒外輪 | 無記號 |
球面外輪 | R |
雙頭螺栓徑 d | 型號 | 主要尺寸 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外徑 D | 外輪寬度 C | 螺絲 G | G1 | B | 全長 B1 | B2 | B3 | C1 | d2 | H | rsmin | 肩部的尺寸 f (最小) | ||
12 | CF 12-AB | 30 | 14 | M12×1.5 | 13 | 15 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 |
12 | CF 12-1-AB | 32 | 14 | M12×1.5 | 13 | 15 | 40 | 25 | 6 | 0.6 | 3 | 6 | 0.6 | 20 |
16 | CF 16-AB | 35 | 18 | M16×1.5 | 17 | 19.5 | 52 | 32.5 | 8 | 0.8 | 3 | 6 | 0.6 | 24 |
18 | CF 18-AB | 40 | 20 | M18×1.5 | 19 | 21.5 | 58 | 36.5 | 8 | 0.8 | 3 | 6 | 1 | 26 |
20 | CF 20-AB | 52 | 24 | M20×1.5 | 21 | 25.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 4 | 8 | 1 | 36 |
20 | CF 20-1-AB | 47 | 24 | M20×1.5 | 21 | 25.5 | 66 | 40.5 | 9 | 0.8 | 4 | 8 | 1 | 36 |
24 | CF 24-AB | 62 | 29 | M24×1.5 | 25 | 30.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 4 | 8 | 1 | 40 |
24 | CF 24-1-AB | 72 | 29 | M24×1.5 | 25 | 30.5 | 80 | 49.5 | 11 | 0.8 | 4 | 8 | 1 | 40 |
30 | CF 30-AB | 80 | 35 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 46 |
30 | CF 30-1-AB | 85 | 35 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 46 |
30 | CF 30-2-AB | 90 | 35 | M30×1.5 | 32 | 37 | 100 | 63 | 15 | 1 | 4 | 8 | 1 | 46 |
雙頭螺栓徑 d | 型號 | 基本額定荷重 | 最大 容許荷重 F0 kN | 軌道負荷容量 | 極限轉速※ | 重量 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附保持架 | 全滾子 | 圓筒外輪 kN | 球面外輪 kN | 附保持架 min-1 | 全滾子 min-1 | 附保持架 g | 全滾子 g | |||||
C kN | C0 kN | C kN | C0 kN | |||||||||
12 | CF 12-AB | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 7.06 | 2.45 | 14,000 | 5,800 | 105 | 107 |
12 | CF 12-1-AB | 7.87 | 9.79 | 13.4 | 19.8 | 9.37 | 7.45 | 2.74 | 14,000 | 5,800 | 115 | 117 |
16 | CF 16-AB | 12 | 18.3 | 20.6 | 37.6 | 17.3 | 11.2 | 3.14 | 10,000 | 4,500 | 205 | 207 |
18 | CF 18-AB | 14.7 | 25.2 | 25.2 | 51.3 | 26.1 | 14.4 | 3.72 | 8,500 | 3,800 | 295 | 300 |
20 | CF 20-AB | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 23.2 | 8.23 | 7,000 | 3,400 | 525 | 530 |
20 | CF 20-1-AB | 20.7 | 34.8 | 33.2 | 64.8 | 32.1 | 21 | 7.15 | 7,000 | 3,400 | 450 | 455 |
24 | CF 24-AB | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 34.2 | 10.5 | 6,500 | 2,900 | 915 | 925 |
24 | CF 24-1-AB | 30.6 | 53.2 | 46.7 | 92.9 | 49.5 | 39.8 | 12.9 | 6,500 | 2,900 | 1,150 | 1,160 |
30 | CF 30-AB | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 | 73.7 | 52.6 | 14.9 | 5,000 | 2,300 | 1,880 | 1,890 |
30 | CF 30-1-AB | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 | 73.7 | 56 | 16.1 | 5,000 | 2,300 | 1,950 | 1,960 |
30 | CF 30-2-AB | 45.4 | 87.6 | 67.6 | 145 | 73.7 | 59.3 | 17.3 | 5,000 | 2,300 | 2,000 | 2,010 |
註)精度規格請參閱數位型錄。
※表示無密封,適用潤滑油潤滑。油潤滑時可容許達此數值的130%,附密封時可容許達此數值的70%。
圖1 凸輪軸承隨動器CF…UU-A型的構造
凸輪軸承隨動器的內部組裝滾針,是一種可作為凸輪機構或直線運動導引滾輪使用、外型精巧且高剛性的附軸軸承。
由於外輪直接與對象表面接觸並同時旋轉,因此設計為可承受衝擊荷重的厚壁。
此外,外輪內部組裝附精密保持架的滾針,除了可防止傾斜之外,還可獲得優異的旋轉性能,並可充分承受高速旋轉。
外輪外徑有球面與圓筒,球面外輪可輕鬆吸收安裝時軸心產生的偏移,有助於緩和偏荷重。
包括自動裝置、專用裝置的凸輪機構部在內,廣泛被使用於各種輸送裝置、輸送帶、裝訂機械、機械加工中心機的工具更換裝置、托盤交換機、自動塗裝機、自動倉儲的滑動叉等。
既有產品必須製作治具且安裝沉頭插銷及潤滑油油嘴,而附潤滑油油嘴凸輪軸承隨動器CF-AB型的兩側已安裝潤滑油油嘴,因此從箱中取出後即可使用。
此外可使用六角板手固定雙頭螺栓的頭部或螺牙部,也可從這兩方向給油。無須擔心安裝空間,即可安裝及保養,因此可提高作業效率。
惡劣的高速凸輪機構等,些微的安裝誤差可能會導致凸輪軸承隨動器的推力部的異常磨耗。這種情況下,若使用附止推滾珠凸輪軸承隨動器CFN型,在耐久性方面具有強大的效果。
另外,CFN型雖然僅承受起因於些微安裝誤差造成的推力荷重,設計及安裝上盡量不要發生推力分力,請特別注意。
圖2
註)附屬零件請參閱數位型錄。
使用
(1)請勿拆解各部位。否則會導致功能受損。
(2)請勿敲擊或使凸輪軸承隨動器掉落。否則會造成人員受傷或產品破損。此外,產品受到撞擊時,即使從外觀看沒有破損,其功能也有可能受損。
(3)處理產品時,請視需要穿戴保護手套、安全鞋等以確保安全。
使用注意事項
(1)固定凸輪軸承隨動器時的連接扭矩請以數位型錄的表1為基準,使用扭力扳手等旋轉螺帽進行連接。
(2)請避免在超過80℃的溫度下使用。若超過此溫度,樹脂、橡膠零件恐有變形、損傷疑慮。
(3)請注意不要讓切屑或冷卻液等異物流入。否則會造成破損。
(4)如有切屑等異物附著時,請洗淨後再重新注入潤滑劑。
(5)由於凸輪軸承隨動器可對應徑向荷重,請避免需承受推力荷重的使用方法。
(6)搖動很小時,滾動面與滾動體的接觸面很難形成油膜,可能會產生微振磨損,因此請使用耐微振磨損性優異的潤滑油。此外,建議定期施加旋轉約一圈的動作,使滾動面和滾動體形成油膜。
(7)安裝零件的剛性及精度不足時,荷重將集中於軸承局部,而使軸承的性能明顯下降。因此,請充分注意外罩或底座的剛性、精度,並注意固定用螺栓的強度。
潤滑
(1)於凸輪軸承隨動器使用標準鋰皂基潤滑油2號。
(CFN型使用尿素類潤滑油2號)
使用中請適度再次給油。再次給油時請避免使用不同的潤滑劑。即使是與增稠劑同種類的潤滑油,因添加劑不同,可能會對彼此帶來不良影響。(參閱數位型錄的防塵與潤滑)
(2)請先於凸輪軸承隨動器與對象滾動面間也塗布潤滑劑後再使用。
(3)CF、CFH24以上的內六角孔凸輪軸承隨動器(記號-A、SUS製除外),於連接六角孔底與給油孔(φd1,φd2:請參閱數位型錄尺寸圖)的通孔中,壓入沉頭插銷,可防止潤滑油從六角孔洩漏的構造。
給油時,敬請多加注意勿因過大的壓力導致沉頭插銷從六角孔底脫落。
(4) 如在不斷發生振動的場所、無塵室、真空、低溫、高溫等特殊環境下使用,請使用符合該規格、環境的潤滑油。
(5)潤滑油的稠度會因溫度而變化。依稠度的變化,凸輪軸承隨動器的滑動阻力也會有所變化,敬請注意。
(6)給油後,由於潤滑油的攪拌阻力,凸輪軸承隨動器的滑動阻力可能會增大。請務必先進行磨合運轉,使潤滑油充分滲入後,再進行機器的運轉。
(7)即使附密封,使用初期及剛再次給油時,多餘的潤滑油可能會飛散至周圍,必要時請擦拭乾淨後再使用。
(8)潤滑油隨著使用時間增加,性質會逐漸劣化而使潤滑性能降低,因此必須因應使用頻率進行潤滑油的檢查與補給。
(9)給油的間隔會因使用條件或使用環境而異。但最終的給油間隔與給油量請於實機設定。
保管
凸輪軸承隨動器請以本公司出廠包裝狀態,避開高溫、低溫以及潮濕環境,保管於室內。
產品經長時間保管,內部的潤滑劑可能隨時間而劣化,因此請重新給油後再使用。
廢棄
丟棄產品時,請視為產業廢棄物進行適當廢棄處置。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 外徑 D (φ) | 寬度 C (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (細螺紋) (mm) | 材質 | 滾子導引方式 | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許轉速 (rpm) | 密封部構造 | 軌道負荷容量 (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 圓柱外圈 | 32 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 無密封 | 7.45 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 32 | 14 | M12×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 7.45 | ||
3天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | M12×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 2.74 | ||
3天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 無密封 | 2.74 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 32 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 7.45 | ||
3天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 2.74 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 32 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 13.4 | 19.8 | 5800 | 附密封 | 7.45 | ||
3天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 13.4 | 19.8 | 5800 | 附密封 | 7.45 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 30 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 無密封 | 7.06 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 30 | 14 | M12×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 無密封 | 7.06 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | M12×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 無密封 | 2.45 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 30 | 14 | M12×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 7.06 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | M12×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 2.45 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 無密封 | 2.45 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 30 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 7.06 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 7.87 | 9.79 | 14000 | 附密封 | 2.45 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 30 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 13.4 | 19.8 | 5800 | 附密封 | 7.06 | ||
3天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | M12×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 13.4 | 19.8 | 5800 | 附密封 | 7.06 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 35 | 18 | M16×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 無密封 | 11.2 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 35 | 18 | M16×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 12 | 18.3 | 10000 | 無密封 | 11.2 | ||
20天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | M16×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 無密封 | 3.14 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 35 | 18 | M16×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 附密封 | 11.2 | ||
3天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | M16×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 附密封 | 3.14 | ||
3天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | M16×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 無密封 | 3.14 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 35 | 18 | M16×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 附密封 | 11.2 | ||
3天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | M16×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 12 | 18.6 | 10000 | 附密封 | 3.14 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 35 | 18 | M16×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 20.6 | 37.6 | 4500 | 附密封 | 11.2 | ||
3天~ | 球面外輪 | 35 | 18 | M16×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 20.6 | 37.6 | 4500 | 附密封 | 11.2 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 40 | 20 | M18×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 無密封 | 14.4 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 40 | 20 | M18×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 附密封 | 14.4 | ||
3天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | M18×1.5 | 不鏽鋼 | 附保持器 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 附密封 | 3.72 | ||
3天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | M18×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 無密封 | 3.72 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 40 | 20 | M18×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 附密封 | 14.4 | ||
3天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | M18×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 14.7 | 25.2 | 8500 | 附密封 | 3.72 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 40 | 20 | M18×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 25.2 | 51.3 | 3800 | 附密封 | 14.4 | ||
3天~ | 球面外輪 | 40 | 20 | M18×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 25.2 | 51.3 | 3800 | 附密封 | 3.72 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 47 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 無密封 | 21 | ||
3天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 無密封 | 7.15 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 47 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 附密封 | 21 | ||
3天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 附密封 | 7.15 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 47 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 33.2 | 64.8 | 3400 | 附密封 | 21 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 52 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 無密封 | 23.2 | ||
3天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 無密封 | 8.23 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 52 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 附密封 | 23.2 | ||
3天~ | 球面外輪 | 52 | 24 | M20×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 20.7 | 34.8 | 7000 | 附密封 | 8.23 | ||
82天~ | 球面外輪 | 72 | 29 | M24×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 30.6 | 53.2 | 6500 | 無密封 | 12.9 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 62 | 29 | M24×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 30.6 | 53.2 | 6500 | 無密封 | 34.2 | ||
3天~ | 球面外輪 | 62 | 29 | M24×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 30.6 | 53.2 | 6500 | 附密封 | 10.5 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 62 | 29 | M24×1.5 | 碳素鋼 | 全滾子型 | 46.7 | 92.9 | 2900 | 附密封 | 34.2 | ||
3天~ | 圓柱外圈 | 80 | 35 | M30×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 45.4 | 87.6 | 5000 | 無密封 | 52.6 | ||
3天~ | 球面外輪 | 80 | 35 | M30×1.5 | 碳素鋼 | 附保持器 | 45.4 | 87.6 | 5000 | 附密封 | 14.9 |
型號 |
---|
Loading...
分類 | 凸輪軸承隨動器 | 緊固方式 | 頭部螺牙部內六角孔 | 滾輪外側 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
凸輪軸承隨動器種類 | 標準 | 尺寸規格 | 公制 | 軸 | 有 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策