(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
KR30LL/3AS |
KR32LL/3AS |
KR32XLL/3AS |
KR47LL/3AS |
KR47XLL/3AS |
KR62LL/3AS |
KR72XLL/3AS |
KR80XLL/3AS |
KR85LL/3AS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 滾輪種類 | 滾輪外徑 D (φ) | 滾輪寬度 C (mm) | 滾輪軸承隨動器內徑d (mm) | 凸輪軸承隨動器 螺栓螺牙部 (粗螺紋) (mm) | 基本額定荷重 動態額定 (kN) | 基本額定荷重 靜態額定 (kN) | 容許旋轉速 (rpm) | 雙頭螺栓徑 d1 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 球面外輪 | 30 | 14 | 15 | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | 30 | ||
4天~ | 球面外輪 | 32 | 14 | 15 | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | 3 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 32 | 14 | 15 | M12×1.5 | 7.85 | 9.65 | 10000 | 10 | ||
7天~ | 球面外輪 | 47 | 24 | 25 | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | 4 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 47 | 24 | 25 | M20×1.5 | 20.7 | 33.5 | 6000 | 12 | ||
7天~ | 球面外輪 | 62 | 29 | 30 | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | 5 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 72 | 29 | 30 | M24×1.5 | 28.9 | 55 | 5000 | 12 | ||
7天~ | 圓柱外輪 | 80 | 35 | 38 | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | 12 | ||
7天~ | 球面外輪 | 85 | 35 | 38 | M30×1.5 | 45 | 88.5 | 4000 | 30 |
Loading...
分類 | 凸輪從動件 | 滾輪外側 | 無 | 凸輪軸承隨動器種類 | 標準 |
---|---|---|---|---|---|
軸 | 有 | 密封條 | 有 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策