(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

止推滾珠軸承 開放型

止推滾珠軸承 開放型

一組的軌道輪(軸軌道輪與軸承殼軌道輪)之間有滾珠,接觸角為普通90°的止推滾珠軸承。
【特長】
・僅能負荷單向的軸向荷重。
・請注意無法負荷徑向荷重。
・不適合高速旋轉。
【用途】
・適合鋼鐵設備、泵、作業機台、風力發電等用途使用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

止推滾珠軸承

スラスト玉軸受

止推滾珠軸承

主要尺寸

外形図

外形圖

主要尺寸基本動態
額定荷重
基本靜態
額定荷重
基本動態
額定荷重
基本靜態
額定荷重
容許旋轉速度公稱型號尺寸安裝關係尺寸質量
mmkNkgfmin-1mmmmkg
dDTrs min1)CaCoaCaCoa潤滑脂
潤滑
油潤滑d1s max2)D1s min3)tda
最小
Da
最大
ras
最大
(參考)
102490.310.014.010201420670095005110024112.518160.30.021
26110.612.717.112901740580083005120026123.320160.60.03
122690.310.315.410501570640092005110126132.520180.30.023
28110.613.219.013401940560080005120128143.322180.60.034
152890.310.516.810701710620088005110228162.523200.30.024
32120.616.624.816902530500071005120232173.525220.60.046
173090.310.818.211001850600085005110330182.525220.30.026
35120.617.227.317502780480068005120335193.528240.60.054
2035100.314.224.714502520520075005110435212.529260.30.04
40140.622.337.522703850410059005120440224.132280.60.081
2542110.619.637.01990380046006500511054226335320.60.06
47150.627.850.528305150370053005120547274.338340.60.111
5218135.561.536506250320046005130552275413610.176
6024155.589.556509100260037005140560276.9463910.33
3047110.620.442.02080430043006200511064732340370.60.069
52160.629.358.02990595034004900512065232543390.60.139
6021143.078.543508000280039005130660326.4484210.269
7028172.5126740012800220032005140670328.3544610.516
3552120.620.444.520804550390056005110752373.545420.60.085
6218139.078.040007950290042005120762375.2514610.215
6824155.5105565010700240035005130768377.2554810.383
80321.187.0155885015800190028005140780379.6625310.759
4060130.626.963.027406400350050005110860423.852480.60.125
6819147.098.5480010000270039005120868425.5575210.276
7826169.0135705013700220031005130878427.6635510.548
90361.111220511500209001700250051408904210.7706011.08
4565140.627.969.02840705032004600511096547457530.60.148
7320148.0105485010700260037005120973476625610.317
8528180.0163815016700200029005130985478.3696110.684
100391.1130242132002470016002200514091004711.6786711.43
5070140.628.875.52930770031004500511107052462580.60.161
7822148.5111495011400240034005121078527676110.378
型號
51122
51124
51126
51128
51130
51132
51136
51148
51152
51168
51206YP5
51208YP5
51222
51226
51232
51238
型號數量折扣標準
出貨日
精密度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
保持器種類 精度記號 保持器記號
4天~ 等級011014525870001600沖壓--
7天~ 等級012015525890001500沖壓--
8天~ 等級0130170301040001300沖壓--
8天~ 等級0140180311070001300沖壓--
7天~ 等級0150190311090001200沖壓--
8天~ 等級0160200311120001200沖壓--
7天~ 等級0180225341350001100沖壓--
7天~ 等級024030045228000780沖壓--
7天~ 等級032036045232000750沖壓--
7天~ 等級034042064375000530車製--
6天~ 等級5305216293003400樹脂成型P5Y
4天~ 等級5406819470002700沖壓P5Y
4天~ 等級0110160381530001200沖壓--
7天~ 等級0130190451910001000車製--
7天~ 等級016022551223000870車製--
7天~ 等級019027062310000710車製--
型號
型號數量折扣標準
出貨日
精密度(JIS) 內徑 d
(φ)
外徑 D
(φ)
寬度 B
(mm)
基本動態額定荷重
(N)
最大容許旋轉數
(rpm)
保持器種類 精度記號 保持器記號

Loading...

  1. 1

基本資訊

軸承環形狀 推力滾珠 內外輪材質 密封材料・形狀 開放型
外輪型式 平面 規格・環境 標準 荷重方向 推力
軸承環列數 單列 尺寸規格 公制系列 滾動體材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767