(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。
測頭可配合檢測品客製,
不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器,可同時實現機械小型化與降低成本!
而且是接觸式,可進行穩定且高精度的檢測!
既有的微動開關與精密定位開關比較實例:電梯用碟片型制動片的開關確認
因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。
不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。
同時實現機械小型化與降低成本。
從既有的外徑M12到M8,大幅細長化。
IP67的嚴實防塵規格,更進一步實現機械小型化。
不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。
與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。
可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。
無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。
可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。
為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。
CS-觸控開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP 特長:・可並列使用的細長設計,種類豐富。・M5~/長行程/防水
CS-觸控開關 偏角接觸用 特長:防水型 CSHP M8極細。防水規格,偏角接觸用的定位開關。
型號 |
---|
CSM105CA |
CSM105CA-L |
CSM105WA |
CSM105WA-L |
CSMP105CA |
CSMP105CA-L |
CSMP105WA |
CSMP105WA-L |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環境 | 保護構造 | 前端徑 | LED | 電纜線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 標準 | IP65 | [~φ4] φ3.5 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | IP65 | [~φ4] φ3.5 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | IP65 | [~φ4] φ3.5 | 無 | 散線 | ||
11天~ | 標準 | IP65 | [~φ4] φ3.5 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 防水型 | IP67 | [~φ2] φ2 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | IP67 | [~φ2] φ2 | 有 | 絕緣 | ||
11天~ | 防水型 | IP67 | [~φ2] φ2 | 無 | 散線 | ||
11天~ | 防水型 | IP67 | [~φ2] φ2 | 有 | 散線 |
型號 |
---|
Loading...
反覆精度 | 0.003mm | 接點部材質 | SUS HRC50 | 本體材質 | SUS303 |
---|---|---|---|---|---|
接觸力(N) | 1 | 螺絲公稱 (M) | M10×0.5 | 行程(mm) | 1.5 |
動作點(mm) | 0.3 | 接點種類 | 接點式 NO | 使用溫度範圍(℃) | 0::80 |
本體形狀 | 螺栓型 | 前端形狀 | R接點 | 接點精度壽命(萬次) | 1000 |
型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策