(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・M5或Φ5,最短17mm的小型開關。
・可從1μm/3μm選擇動作點的重複精度(範圍)。
・雖是小型的機械式,但無論在機械上、電力上皆可發揮300萬次的耐久性。
・最適合有限空間的「精密定位」「原點定位」。
【用途】
・最適合用於搜尋半導體檢查平台的原點。
・便於防止誤取2片薄板金。便於檢測分配器的噴嘴高度。
・最適合用於確認制動片的開關。便於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・便於檢測印刷機械滾筒的偏差。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
可直接嵌入半導體製造、汽車製造、模型、醫療設備等有限的安裝空間,進而實現機械小型化的接觸開關。
外徑M5×全長17mm,世界最小級的精密定位開關。
半導體製造裝置的XY平台熱移位修正、腦神經外科手術顯微鏡的平衡搜尋等有限空間所採用的「精密定位」、「搜尋原點」。
不使用放大器的「精密機械式」,不會因為外部環境或本身發熱造成溫度浮動,穩定輸出高精度的定位訊號。
雖是小型的機械式,但無論在機械上、電力上皆可發揮300萬次的耐久性。
代表型式名稱 | 動作型態 | 保護構造 | 外徑 | |
---|---|---|---|---|
![]() | PT5M1WB | B:NC | IP40 | M5 |
PT5S1WB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PT5M1CB | B:NC | IP40 | M5 |
PT5S1CB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PTP5M1CB | B:NC | IP67 | M5 |
PTP5S1CB | B:NC | IP67 | φ5 | |
![]() | PT5M1WA | A:NO | IP40 | M5 |
PT5S1WA | A:NO | IP40 | φ5 |
代表型式名稱 | 動作型態 | 保護構造 | 外徑 | |
---|---|---|---|---|
![]() | PT5M3WB | B:NC | IP40 | M5 |
PT5S3WB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PT5M3CB | B:NC | IP40 | M5 |
PT5S3CB | B:NC | IP40 | φ5 | |
![]() | PTP5M3CB | B:NC | IP67 | M5 |
PTP5S3CB | B:NC | IP67 | φ5 | |
![]() | PT5M3WA | A:NO | IP40 | M5 |
PT5S3WA | A:NO | IP40 | φ5 |
接點構造 | 接點型 |
---|---|
動作點的重複精度 | 1μm型:ON⇄OFF皆為0.001mm 3μm型:ON⇄OFF皆為0.003mm |
到作動為止的移動 | 約0.3mm(A:NO)/ 無(B:NC) |
行程 | 1.5mm |
遲滯 | 0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區) |
接點精度壽命 | 300萬次 |
接觸力 | IP40:0.5N IP67:0.8N |
溫度浮動 | 0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動) |
使用溫度範圍 | 0℃〜80℃(不可凍結) |
接點額定 | DC5V〜DC24V穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下) |
美德龍製的 超小型PT-觸控開關 | 接觸/光電感應器 | 雷射式位移感應器 | 接觸式位移感應器 | |
檢測方式 | 接觸式(精密機械) | 非接觸式(磁氣/光) | 非接觸式(光) | 接觸式(電氣) |
重複精度 | ○ 1μm | × 10μm〜 | ○ 1μm | |
遲滯 | ○ 無 | × 有 | ||
溫度浮動、 外部環境的影響 | ○ 不受影響 (不需頻繁進行主對齊) | △ 受外部環境或自體發熱的影響 (需頻繁進行主對齊) | ||
檢測體的反射率、 表面粗糙度、水滴附著的影響 | ○ 不受影響 | × 受影響 | ○ 不受影響 | |
壽命 | 300萬次 | 無 (因過電流導致元件破損情形多) | 1000萬次 | |
數值顯示 | × 無法顯示 (ON/OFF訊號) | × 無法顯示 (ON/OFF訊號) | ○ 可顯示 (自動化線路中,有許多場合不需顯示數值) |
以微米為單位修正XY軸平台的熱移位。
以微米為單位修正桌上型機器人的Z軸。
以接觸式位移感應器1/10的價格,檢測出誤取2片0.5mm厚板金。
無遲滯,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。
在搜尋驅動部的原點時,發揮與伺服馬達並驅的性能。
以微米單位穩定檢出CMYK各絞盤的偏差。
THE世界第一展。
來自日本!在集結各業界的世界第一,由經濟產業省支援的『世界第一展』,美德龍製的開關與HONDA的CUB、SONY的Walkman一同,作為產業機械中所使用的世界最小的定位開關展示。
「目前使用其它公司的小型開關,但很容易損壞實在讓人困擾。想要堅固、小型又高精度的開關!」
來自大型半導體製造裝置製造商的開發要求,就是一切的契機。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環境 | 反覆精度 | 接觸力 (N) | 螺絲公稱 (M) | 保護構造 | 動作點 (mm) | 接點種類 | 圓筒部外徑 (mm) | 本體形狀 | LED | 電纜線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | 無 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 無 | 散線 | ||
11天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | 無 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 無 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | M5×0.5 | IP40 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 無 | 絕緣 | ||
11天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 有 | 絕緣 | ||
11天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | - | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | 5 | 圓筒型 | 無 | 散線 | ||
11天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | - | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | 5 | 圓筒型 | 有 | 散線 | ||
11天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 無 | 散線 | ||
11天~ | 標準 | [1μm以下] 0.001mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | - | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | 5 | 圓筒型 | 無 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | - | IP40 | 0.3 | 接點式 NO | 5 | 圓筒型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 無 | 散線 | ||
11天~ | 標準 | [3μm以下] 0.003mm | 0.5 | - | IP40 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 有 | 散線 | ||
3天~ | 防水型 | [1μm以下] 0.001mm | 0.8 | M5×0.5 | IP67 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | [1μm以下] 0.001mm | 0.8 | M5×0.5 | IP67 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | [3μm以下] 0.003mm | 0.8 | M5×0.5 | IP67 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | [3μm以下] 0.003mm | 0.8 | M5×0.5 | IP67 | 0 | 接點式 NC | - | 螺栓型 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | [1μm以下] 0.001mm | 0.8 | - | IP67 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 無 | 絕緣 | ||
11天~ | 防水型 | [1μm以下] 0.001mm | 0.8 | - | IP67 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 有 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | [3μm以下] 0.003mm | 0.8 | - | IP67 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 無 | 絕緣 | ||
3天~ | 防水型 | [3μm以下] 0.003mm | 0.8 | - | IP67 | 0 | 接點式 NC | 5 | 圓筒型 | 有 | 絕緣 |
型號 |
---|
Loading...
接點部材質 | SUS HRC45 | 本體材質 | SUS303 | 行程(mm) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
前端徑 | φ1.5 | 使用溫度範圍(℃) | 0::80 | 前端形狀 | R接點 |
接點精度壽命(萬次) | 300 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 | 規格詳細 | 直線接觸用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策