(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

彈簧定位柱開關 SP

彈簧定位柱開關 SP

【特長】
・內建定位開關的彈簧定位柱,1台兼具2種功能。
・可減少零件數量、設計工時,同時實現機械小型化。
・彈簧定位柱開關專門用於確認彈出的動作,動作前移動大,動作後移動少。
・動作後移動「脫逸」大,所以容易設定訊號,不會有過壓而損壞的疑慮。
【用途】
・用於確認板金彈出。彈跳出板金,輸出確認訊號。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

彈簧定位柱 SP系列的種類

附開關彈簧定位柱 SP:相關圖像

利用彈簧定位柱使工件彈出,與輸出確認訊號的產品。

代表型式名稱外徑
SP060AM6(粗螺紋)
SP080AM8(粗螺紋)

不需彈出的一般位置檢測,請使用「CS-觸控開關」。
(由於動作後的「間隙」非常大,因此訊號設定很容易,而且也不會因為按壓過於用力而造成損壞。)

彈簧定位柱 SP系列的規格

接點構造接點型
動作型態A:NO
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍)
到作動為止的移動2.2mm
行程3mm
遲滯0
機械壽命(彈簧)300萬次
接觸力8N(max.11N)
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃〜80℃(不可凍結)
接點額定DC5V〜DC24V穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

彈簧定位柱 SP系列的應用程式

附開關彈簧定位柱 SP:相關圖像

板金彈出,輸出確認訊號

型號
SP060A
SP060A-L
SP080A
SP080A-L
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 (M) LED
3天~ M6×1.0
3天~ M6×1.0
3天~ M8×1.25
3天~ M8×1.25
型號
型號數量折扣標準
出貨日
螺絲公稱 (M) LED

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS50~55
本體材質 SUS303 接觸力(N) 6~11 保護構造 IP40
行程(mm) 3 動作點(mm) 0.8 前端徑 φ2.5
接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
前端形狀 R接點 型式 銷行程形・彈簧定位柱型 機械壽命(萬次) 300
動作點詳情(mm) (由端面算起)0.8

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767