(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無須放大器、0.5μm重複精度、IP67無懼惡劣環境的定位開關。
【特長】
・本產品無安裝、訊號設定的微調整機構,請按以下方式使用。
・移動或位移的檢測品的原點。
・最適用於NC機的工具設定器。(也可應用於機械的熱移位修正。)
・連接器的平行度0.01mm。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・平形不占空間,最適合檢測CNC工作機械的刀刃磨耗情況。
【用途】
・用於搜尋工作機械刃口的原點。
・用於檢測小型雕刻機的工具磨耗。
・用於桌上型機器人的熱移位修正。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
本觸控開關具IP67保護構造,可對應水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
煩惱 1 | 想要高精度的定位 |
---|---|
煩惱 2 | 在水或油飛散的惡劣環境下也要能進行檢測 |
與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出超高精度位置訊號的開關。
由於是不使用放大器的「精密機械式」,因此無外部環境或本身發熱造成的溫度浮動或遲滯,可進行μm級的移位連續檢測及檢測微細動作。
防水構造採用特殊塗層橡膠,除了水之外,還可對應大範圍的冷卻液(特別是鹼性)。
在切削粉和切削油飛散的工作機械內搜尋刃物原點用途方面,本公司已有50萬左右的採用實績,也具備了世界等級的市佔率。
由於是IP67,可抗冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境
研磨工件的尺寸以0.5μm的精度測量
以μm的水平檢測工具的磨耗,提升加工精度
以μm單位修正XY軸平台的熱移位
以μm單位修正機器人Z軸的熱移位
以μm單位穩定檢出CMYK各絞盤的偏差
以接觸式位移感應器1/10的價格,檢測出誤取2片0.5mm厚板金
以0.5μm精度修正惡劣環境下磨床的砂輪磨耗
在搜尋驅動部的原點時,發揮與伺服馬達並驅的性能
既有產品機械運作時,由於本身發熱,使焊接位置產生以μm為單位的偏差。
通過MT系列進行熱移位修正,以μm單位檢測焊接的熱移位。
操作研磨機進行切斷加工時,必須有以微米為單位的定位精度。以前使用的是其他極限開關,開關容易附著鐵粉塵,經常發生故障。
改使用高精度的MT系列後,即化解鐵粉塵造成的故障。
型號 |
---|
P11DDB-DLD |
P11DDB-DU |
P11DDB-DULD |
P11DMB-DLD |
P11DMB-DU |
P11DMB-DULD |
P11EDB-DU |
P11EDB-DULD |
P11EMB-DU |
P11EMB-DULD |
P11GDB-DULD |
P11GMB-DU |
P11GMB-DULD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 行程 (mm) | LED | 安裝孔尺寸 | 規格詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 3 | 開關本體 | φ4.6 | 無防塵套保護 | ||
4天~ | 3 | 無 | φ4.6 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 3 | 開關本體 | φ4.6 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 3 | 開關本體 | M4 | 無防塵套保護 | ||
4天~ | 3 | 無 | M4 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 3 | 開關本體 | M4 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 5 | 無 | φ4.6 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 5 | 開關本體 | φ4.6 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 5 | 無 | M4 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 5 | 開關本體 | M4 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 2 | 開關本體 | φ4.6 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 2 | 無 | M4 | 有防塵套保護 | ||
4天~ | 2 | 開關本體 | M4 | 有防塵套保護 |
型號 |
---|
Loading...
環境 | 防水型 | 反覆精度 | 0.0005mm | 接點部材質 | 超硬 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁 | 接觸力(N) | 1.5 | 保護構造 | IP67 |
動作點(mm) | 0 | 前端徑 | φ5 | 接點種類 | 接點式 NC |
使用溫度範圍(℃) | 0::80 | 本體形狀 | 平面型 | 前端形狀 | 平面接點 |
接點精度壽命(萬次) | 300 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 |
本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策