(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CS定位開關 滑動 偏角接觸用 CSH

CS定位開關 滑動 偏角接觸用 CSH

【特長】
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・於軸承使用線性襯套,最適合滑動、偏角、偏置接觸。
【用途】
・用於生產線的定位。
・用於搜尋機械的啟動原點。
・用於確認制動片的開關。
・用於檢測有無搬運工件。

◆美德龍 高精度的定位開關

(i)請注意

  • 自2018年6月起,製造商變更規格。變更後:無法拆除電纜線、無壓紋。新圖面由現在的製造商準備中。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CS-觸控開關 CS系列

產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。

產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。

選用精密定位開關的理由

M5精巧設計,價格低廉

因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。

因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。

不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。

實現機械小型化與降低成本

探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。

探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。

同時實現機械小型化與降低成本。

偏角接觸型,M8極細登場

從既有的外徑M12到M8,大幅細長化。

從既有的外徑M12到M8,大幅細長化。
IP67的嚴實防塵規格,更進一步實現機械小型化。

規格

接點構造接點型
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為 0.005mm(僅CSM為0.003mm)
到作動為止的移動約0.3mm
遲滯0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區)
接點精度壽命1000萬次
接觸力1N (僅CSH為1.5N)
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃~80℃(不可凍結)
接點額定DC5V〜DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

機種產品系列

偏角接觸用 CSH系列

代表型式名稱動作
型態
行程保護
構造
外徑
CSH121A-AA:NO2.8mmIP65M12
CSH121B-AB:NC2.8mmIP65M12

與其他公司開關/感應器的比較

 美德龍製的
CS-觸控開關
微動開關/
極限開關
接近感應器/光電感應器
檢測方式接觸式(精密機械)接触式(快動機構)非接觸式(磁氣/光)
重複精度
5μm
×
未指定(100μm程度)

10μm~
遲滯
×
×
溫度浮動、
外部環境的影響

不受影響

不受影響

受影響
(溫度、照度、自體發熱等)
測頭客製化

(配合檢測品形狀,可客製化)
×
不可
(配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器)
-
無接點部
(配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器)
壽命1000萬次10~50萬次
(因過電流導致元件破損情形多)

接觸式的缺點

液體或柔軟的工件等無法碰觸的物件即無法檢測。
由於需要碰觸工件的時間,因此生產節拍可能會變長。
由於必須接觸工件才能測量,因此測量範圍會比非接觸式還要短。

精密定位開關系列比較

高重複精度,在冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境的精密定位,請選擇「高精度MT-觸控開關」。
世界最小的尺寸、狹窄處的精密定位請選擇「超小型PT-觸控開關」。

定位的應用程式

生產線上的定位

不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。

不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。

平台的定位

與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。

與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。

搜尋機械啟動原點

可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。

可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。

制動片的開關確認

無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。

無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。

檢測有無搬運工件

可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。

可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。

點焊板金的定位

為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。

為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。

型號
CSH121A-A
CSH121A-AL
CSH121B-A
CSH121B-AL
型號數量折扣標準
出貨日
接點種類 LED
4天~ 接點式 NO
4天~ 接點式 NO
4天~ 接點式 NC
12天~ 接點式 NC

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.005mm 接點部材質 SUS燒入45~50
本體材質 SUS303 接觸力(N) 1.5 螺絲公稱 (M) M12×1.0
保護構造 IP65 行程(mm) 2.8 動作點(mm) 0.3
前端徑 0φ10 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
前端形狀 半滾珠接點型 接點精度壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型 / 容許偏角型
規格詳細 偏角接觸用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767