(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・可並排使用的細長設計,種類豐富。
・M5~/長行程/防水。
・高性能。
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・可配合檢測品客製化測頭。
・完全不需要以往「接近感應器」或「微動開關」所需的治具、中介致動器。
【用途】
・用於生產線、工作臺、點焊板金等的定位。
・可用於確認制動片的開關及檢測有無搬運工件。
・用於搜尋機械的啟動原點。
◆美德龍 高精度的定位開關
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CS067A-B
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。
因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。同時實現機械小型化與降低成本。
代表型式名稱 | 動作型態 | 行程 | 保護構造 | 外徑 |
---|---|---|---|---|
CSJ055A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M5 |
CSJS50A | A:NO | 2.8mm | IP65 | φ5 |
CS065A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M6 |
CSS60A | A:NO | 2.8mm | IP65 | φ6 |
CSS60B | B:NC | 2.8mm | IP65 | φ6 |
CS067A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M6 |
CS067B | B:NC | 2.8mm | IP65 | M6 |
CSS80A | A:NO | 2.8mm | IP65 | φ8 |
CS087A | A:NO | 2.8mm | IP65 | M8 |
CSK087A | A:NO | 5mm | IP65 | M8 |
CSK087B | B:NC | 5mm | IP65 | M8 |
CSP087A-A | A:NO | 2.8mm | IP67 | M8 |
CSP087B-A | B:NC | 2.8mm | IP67 | M8 |
無法檢測制動片的微細動作(0.5mm)。必須另外製作微細動作的放大器,佔空間且需成本。
0.1mm的微細動作也能確實檢測。
無需放大器,低成本且不佔空間。
接點構造 | 接點型 |
---|---|
動作點的重複精度 | ON⇄OFF皆為 0.005mm(僅CSM為0.003mm) |
到作動為止的移動 | 約0.3mm |
遲滯 | 0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區) |
接點精度壽命 | 1000萬次 |
接觸力 | 1N (僅CSH為1.5N) |
溫度浮動 | 0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動) |
使用溫度範圍 | 0℃〜80℃(不可凍結) |
接點額定 | DC5V〜DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下) |
美德龍製的 CS-觸控開關 | 微動開關/ 極限開關 | 接近感應器/光電感應器 | |
---|---|---|---|
檢測方式 | 接觸式(精密機械) | 接触式(快動機構) | 非接觸式(磁氣/光) |
重複精度 | ○ 5μm | × 未指定(100μm程度) | △ 10μm〜 |
遲滯 | ○ 無 | × 有 | × 有 |
溫度浮動、外部環境的影響 | ○ 不受影響 | ○ 不受影響 | △ 受影響 (溫度、照度、自體發熱等) |
測頭客製化 | ○ 可 (配合檢測品形狀,可客製化) | × 不可 (配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器) | - 無接點部 (配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器) |
壽命 | 1000萬次 | 10~50萬次 | 無(因過電流導致元件破損情形多) |
液體或柔軟的工件等無法碰觸的物件即無法檢測。
由於需要碰觸工件的時間,因此生產節拍可能會變長。
由於必須接觸工件才能測量,因此測量範圍會比非接觸式還要短。
高重複精度,在冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境的精密定位,請選擇「高精度MT-觸控開關」。
世界最小的尺寸、狹窄處的精密定位請選擇「超小型PT-觸控開關」。
不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。
可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。
可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。
與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。
無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。
為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。
型號 |
---|
CS067A-B |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環境 | 接點部材質 | 接觸力 (N) | 螺絲公稱 (M) | 保護構造 | 行程 (mm) | 前端徑 | 接點種類 | 圓筒部外徑 (mm) | 本體形狀 | 前端形狀 | LED | 電纜線方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS420 | 1 | M6×0.75 | IP65 | 2.8 | [~φ4] φ4 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [平面形] 平面接點 | 無 | 直線前進 |
Loading...
反覆精度 | 0.005mm | 本體材質 | SUS303 | 動作點(mm) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
使用溫度範圍(℃) | 0::80 | 接點精度壽命(萬次) | 1000 | 型式 | 銷行程形・彈簧定位柱型 |
規格詳細 | 直線接觸用 |
CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP的型號CS067A-B頁面。
記載關於型號CS067A-B之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CS065A-R |
CS067A |
CS067A-A |
CS067A-BL |
CS067A-C |
CS067A-CL |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環境 | 接點部材質 | 接觸力 (N) | 螺絲公稱 (M) | 保護構造 | 行程 (mm) | 前端徑 | 接點種類 | 圓筒部外徑 (mm) | 本體形狀 | 前端形狀 | LED | 電纜線方向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS燒入 HRC50 | 1 | M6×0.5 | IP65 | 2.8 | [~φ2] φ2 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [針形] R接點 | 無 | 直角 | ||
4天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS420 | 1 | M6×0.75 | IP65 | 2.8 | [~φ2] φ2 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [針形] R接點 | 無 | 直線前進 | ||
4天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS420 | 1 | M6×0.75 | IP65 | 2.8 | [~φ2] φ2 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [平面形] 平面接點 | 無 | 直線前進 | ||
4天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS420 | 1 | M6×0.75 | IP65 | 2.8 | [~φ4] φ4 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [平面形] 平面接點 | 有 | 直線前進 | ||
4天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS420 | 1 | M6×0.75 | IP65 | 2.8 | [~φ2] φ1.5 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [針形] 針型接點 | 無 | 直線前進 | ||
4天~ | 標準 | [不鏽鋼] SUS420 | 1 | M6×0.75 | IP65 | 2.8 | [~φ2] φ1.5 | 接點式 NO | - | 螺栓型 | [針形] 針型接點 | 有 | 直線前進 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策