(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP (型號表)

METROL

CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

【特長】
・可並排使用的細長設計,種類豐富。
・M5~/長行程/防水。
・高性能。
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・可配合檢測品客製化測頭。
・完全不需要以往「接近感應器」或「微動開關」所需的治具、中介致動器。
【用途】
・用於生產線、工作臺、點焊板金等的定位。
・可用於確認制動片的開關及檢測有無搬運工件。
・用於搜尋機械的啟動原點。

◆美德龍 高精度的定位開關

(i)請注意

  • 本系列部分產品自2019年9月1日起,出貨時已有部分產品規格及尺寸變更。
    功能、性能上不變。
  • 對象型號:CS065A-LR / CS065A-R / CS067A-LR / CS067A-R /
    CSJ055A-LR / CSJ055A-R / CSJS50A-LR / CSJS50A-R / CSS60A-LR / CSS60A-R
  • ・變更後的圖面請參閱此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS065A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CS-觸控開關 CS系列

產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。

產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。

選用精密定位開關的理由

M5精巧設計,價格低廉

因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。

因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。

實現機械小型化與降低成本

探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。同時實現機械小型化與降低成本。

探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。同時實現機械小型化與降低成本。

機種產品系列

直線接觸用 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP系列

代表型式名稱動作型態行程保護構造外徑
CSJ055AA:NO2.8mmIP65M5
CSJS50AA:NO2.8mmIP65φ5
CS065AA:NO2.8mmIP65M6
CSS60AA:NO2.8mmIP65φ6
CSS60BB:NC2.8mmIP65φ6
CS067AA:NO2.8mmIP65M6
CS067BB:NC2.8mmIP65M6
CSS80AA:NO2.8mmIP65φ8
CS087AA:NO2.8mmIP65M8
CSK087AA:NO5mmIP65M8
CSK087BB:NC5mmIP65M8
CSP087A-AA:NO2.8mmIP67M8
CSP087B-AB:NC2.8mmIP67M8
  • ※ 纜線方向選擇直角(-R)時的行程為2mm。

使用實例

既有的微動開關與精密定位開關比較實例:電梯用碟片型制動片的開關確認

無法檢測制動片的微細動作(0.5mm)。必須另外製作微細動作的放大器,佔空間且需成本。

無法檢測制動片的微細動作(0.5mm)。必須另外製作微細動作的放大器,佔空間且需成本。

0.1mm的微細動作也能確實檢測。無需放大器,低成本且不佔空間。

0.1mm的微細動作也能確實檢測。
無需放大器,低成本且不佔空間。

規格

接點構造接點型
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為 0.005mm(僅CSM為0.003mm)
到作動為止的移動約0.3mm
遲滯0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區)
接點精度壽命1000萬次
接觸力1N (僅CSH為1.5N)
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃〜80℃(不可凍結)
接點額定DC5V〜DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

與其他公司開關/感應器的比較

 美德龍製的
CS-觸控開關
微動開關/
極限開關
接近感應器/光電感應器
檢測方式接觸式(精密機械)接触式(快動機構)非接觸式(磁氣/光)
重複精度
5μm
×
未指定(100μm程度)

10μm〜
遲滯
×
×
溫度浮動、外部環境的影響
不受影響

不受影響

受影響
(溫度、照度、自體發熱等)
測頭客製化

(配合檢測品形狀,可客製化)
×
不可
(配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器)
-
無接點部
(配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器)
壽命1000萬次10~50萬次無(因過電流導致元件破損情形多)

接觸式的缺點

液體或柔軟的工件等無法碰觸的物件即無法檢測。
由於需要碰觸工件的時間,因此生產節拍可能會變長。
由於必須接觸工件才能測量,因此測量範圍會比非接觸式還要短。

精密定位開關系列比較

高重複精度,在冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境的精密定位,請選擇「高精度MT-觸控開關」。
世界最小的尺寸、狹窄處的精密定位請選擇「超小型PT-觸控開關」。

定位的應用程式

生產線上的定位

不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。

不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。

搜尋機械啟動原點

可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。

可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。

檢測有無搬運工件

可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。

可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。

平台的定位

與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。

與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。

制動片的開關確認

無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。

無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。

點焊板金的定位

為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。

為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。

型號
CS065A
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 行程
(mm)
前端徑 接點種類 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 前端形狀 LED 電纜線方向
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS燒入 HRC501M6×0.5IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直線前進

Loading...

  1. 1

基本資訊

反覆精度 0.005mm 本體材質 SUS303 動作點(mm) 0.3
使用溫度範圍(℃) 0::80 接點精度壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型
規格詳細 直線接觸用

CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP的型號CS065A頁面。
記載關於型號CS065A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CS065A-L
CS065A-LR
CS065A-R
CS067A
CS067A-A
CS067A-AL
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 行程
(mm)
前端徑 接點種類 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 前端形狀 LED 電纜線方向
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS燒入 HRC501M6×0.5IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直線前進
18天~ 標準[不鏽鋼] SUS燒入 HRC501M6×0.5IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直角
18天~ 標準[不鏽鋼] SUS燒入 HRC501M6×0.5IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直角
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直線前進
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[平面形] 平面接點直線前進
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[平面形] 平面接點直線前進

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767