(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP (型號表)

METROL CS-TOUCH SWITCHES CS

CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP

【特長】
・可並排使用的細長設計,種類豐富。
・M5~/長行程/防水。
・高性能。
・5μm重複精度。
・不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。
・可配合檢測品客製化測頭。
・完全不需要以往「接近感應器」或「微動開關」所需的治具、中介致動器。
【用途】
・用於生產線、工作臺、點焊板金等的定位。
・可用於確認制動片的開關及檢測有無搬運工件。
・用於搜尋機械的啟動原點。

◆美德龍 高精度的定位開關

(i)請注意

  • 本系列部分產品自2019年9月1日起,出貨時已有部分產品規格及尺寸變更。
    功能、性能上不變。
  • 對象型號:CS065A-LR / CS065A-R / CS067A-LR / CS067A-R /
    CSJ055A-LR / CSJ055A-R / CSJS50A-LR / CSJS50A-R / CSS60A-LR / CSS60A-R
  • ・變更後的圖面請參閱此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CS067A-B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

CS-觸控開關 CS系列

產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。

產品種類豐富,是定位開關最暢銷的產品。

選用精密定位開關的理由

M5精巧設計,價格低廉

因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。

因應高精度MT-觸控開關使用者DENSO株式會社的委託開發「精度不須太高,但要更加細長」而誕生。不會引起相互干涉的精密機械式,在接近感應器無法實現的狹窄間距也可穩定檢測。

實現機械小型化與降低成本

探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。同時實現機械小型化與降低成本。

探針可配合檢測品客製,不需既有的「接近感應器」、「微動開關」所需的治具或中間致動器。同時實現機械小型化與降低成本。

機種產品系列

直線接觸用 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP系列

代表型式名稱動作型態行程保護構造外徑
CSJ055AA:NO2.8mmIP65M5
CSJS50AA:NO2.8mmIP65φ5
CS065AA:NO2.8mmIP65M6
CSS60AA:NO2.8mmIP65φ6
CSS60BB:NC2.8mmIP65φ6
CS067AA:NO2.8mmIP65M6
CS067BB:NC2.8mmIP65M6
CSS80AA:NO2.8mmIP65φ8
CS087AA:NO2.8mmIP65M8
CSK087AA:NO5mmIP65M8
CSK087BB:NC5mmIP65M8
CSP087A-AA:NO2.8mmIP67M8
CSP087B-AB:NC2.8mmIP67M8
  • ※ 纜線方向選擇直角(-R)時的行程為2mm。

使用實例

既有的微動開關與精密定位開關比較實例:電梯用碟片型制動片的開關確認

無法檢測制動片的微細動作(0.5mm)。必須另外製作微細動作的放大器,佔空間且需成本。

無法檢測制動片的微細動作(0.5mm)。必須另外製作微細動作的放大器,佔空間且需成本。

0.1mm的微細動作也能確實檢測。無需放大器,低成本且不佔空間。

0.1mm的微細動作也能確實檢測。
無需放大器,低成本且不佔空間。

規格

接點構造接點型
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為 0.005mm(僅CSM為0.003mm)
到作動為止的移動約0.3mm
遲滯0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區)
接點精度壽命1000萬次
接觸力1N (僅CSH為1.5N)
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃〜80℃(不可凍結)
接點額定DC5V〜DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

與其他公司開關/感應器的比較

 美德龍製的
CS-觸控開關
微動開關/
極限開關
接近感應器/光電感應器
檢測方式接觸式(精密機械)接触式(快動機構)非接觸式(磁氣/光)
重複精度
5μm
×
未指定(100μm程度)

10μm〜
遲滯
×
×
溫度浮動、外部環境的影響
不受影響

不受影響

受影響
(溫度、照度、自體發熱等)
測頭客製化

(配合檢測品形狀,可客製化)
×
不可
(配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器)
-
無接點部
(配合檢測品形狀,需要治具或中間致動器)
壽命1000萬次10~50萬次無(因過電流導致元件破損情形多)

接觸式的缺點

液體或柔軟的工件等無法碰觸的物件即無法檢測。
由於需要碰觸工件的時間,因此生產節拍可能會變長。
由於必須接觸工件才能測量,因此測量範圍會比非接觸式還要短。

精密定位開關系列比較

高重複精度,在冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境的精密定位,請選擇「高精度MT-觸控開關」。
世界最小的尺寸、狹窄處的精密定位請選擇「超小型PT-觸控開關」。

定位的應用程式

生產線上的定位

不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。

不會引起相互干涉的機械式,在狹窄間距下也可安裝。

搜尋機械啟動原點

可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。

可用5μm的重複精度,控制機械的啟動原點。

檢測有無搬運工件

可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。

可直接內建於搬運裝置,實現機械小形化。

平台的定位

與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。

與接近感應器相同價格範圍,實現高精度的定位。

制動片的開關確認

無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。

無落差,可穩定檢測0.5mm以下的微細動作。

點焊板金的定位

為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。

為機械式,在噴濺物飛散的惡劣環境下也可穩定的進行定位。

型號
CS067A-B
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 行程
(mm)
前端徑 接點種類 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 前端形狀 LED 電纜線方向
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ4] φ4接點式 NO-螺栓型[平面形] 平面接點直線前進

Loading...

  1. 1

基本資訊

反覆精度 0.005mm 本體材質 SUS303 動作點(mm) 0.3
使用溫度範圍(℃) 0::80 接點精度壽命(萬次) 1000 型式 銷行程形・彈簧定位柱型
規格詳細 直線接觸用

CS定位開關 CS/CSJ/CSS/CSK/CSP的型號CS067A-B頁面。
記載關於型號CS067A-B之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CS065A-R
CS067A
CS067A-A
CS067A-BL
CS067A-C
CS067A-CL
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 行程
(mm)
前端徑 接點種類 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 前端形狀 LED 電纜線方向
18天~ 標準[不鏽鋼] SUS燒入 HRC501M6×0.5IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直角
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點直線前進
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ2接點式 NO-螺栓型[平面形] 平面接點直線前進
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ4] φ4接點式 NO-螺栓型[平面形] 平面接點直線前進
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ1.5接點式 NO-螺栓型[針形] 針型接點直線前進
4天~ 標準[不鏽鋼] SUS4201M6×0.75IP652.8[~φ2] φ1.5接點式 NO-螺栓型[針形] 針型接點直線前進

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767