(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

高精度 MT定位開關 P08/P10/P12 (型號表)

METROL MT SWITCHES

高精度 MT定位開關 P08/P10/P12

【特長】
・0.5μm重複精度(範圍)。
・可減少錯誤訊號造成的測定錯誤、暫時停止。
・可連續檢測微小的位移。
・訊號點不會因電源電壓、自體發熱而浮動。
・在額定範圍內使用時,壽命長(300萬次)。
・IP67保護構造,無懼水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。
・可在CNC工作機械或汽車製造生產線等惡劣環境下實現精密定位。
【用途】
・可用於半導體檢查台的原點定位或檢測印刷機械滾筒偏差。
・防止誤取2片薄板金。
・用於搜尋脈衝馬達的驅動原點。
・可用於計測平面磨床的工件尺寸或檢測磨床的砂輪磨耗。

(i)請注意

  • 在P12系列中,自2019年5月1日起訂購的產品規格將有所更改(更改後:前端部長度延長了1mm)
  • 變更後圖面請參閱 此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

P10SB-AL

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無需放大器,可抗水或切削粉飛散的惡劣環境的高精度MT-觸控開關

本觸控開關具IP67保護構造,可對應水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。

 

本觸控開關具IP67保護構造,可對應水、冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境。

 

選用高精度定位開關的理由

0.5μm重複精度

與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出超高精度位置訊號的開關。由於是不使用放大器的「精密機械式」,因此無外部環境或本身發熱造成的溫度浮動或遲滯,可進行μm級的移位連續檢測及檢測微細動作。

 

與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出超高精度位置訊號的開關。由於是不使用放大器的「精密機械式」,因此無外部環境或本身發熱造成的溫度浮動或遲滯,可進行μm級的移位連續檢測及檢測微細動作。

 

IP67保護構造可抗惡劣環境

防水構造採用特殊塗層橡膠,除了水之外,還可對應大範圍的冷卻液(特別是鹼性)。在切削粉和切削油飛散的工作機械內搜尋刃物原點用途方面,本公司已有50萬左右的採用實績,也具備了世界等級的市佔率。

 

防水構造採用特殊塗層橡膠,除了水之外,還可對應大範圍的冷卻液(特別是鹼性)。在切削粉和切削油飛散的工作機械內搜尋刃物原點用途方面,本公司已有50萬左右的採用實績,也具備了世界等級的市佔率。

 

規格

接點構造接點型
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.0005mm(範圍)*
到作動為止的移動約0.2mm(A:NO)/無(B:NC)
保護構造IP67*
遲滯0(由於為精密機械式,ON/OFF之間不會產生不靈敏區)
接點精度壽命300萬次
接觸力1N*
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃〜80℃(不可凍結)
接點額定DC5V〜DC24V 穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)
  • ※ P10MC系列的規格會有所不同。詳情請參閱型錄。

機種產品系列

直線前進接觸用 P08/P10系列

代表型式名稱動作型態行程安裝部
P085DB-AB:NC3mmM8×0.5
P08SB-AB:NC3mmφ8
P10DA-AA:NO3mmM10×0.5
P10DB-AB:NC3mmM10×0.5
P10SA-AA:NO3mmφ10
P10SB-AB:NC3mmφ10
P10DLB-AB:NC10mmM10×0.5
P12DA-AA:NO3mm2-M4
P12DB-AB:NC3mm2-M4
P12DLB-AB:NC10mm2-M4

與其他公司移位感應器的比較

 美德龍製
高精度MT-觸控開關
接觸式位移感應器雷射式位移感應器
檢測方式接觸式(精密機械)接觸式(電氣)非接觸式(光)
重複精度
0.5μm

1μm
遲滯
×
溫度浮動、外部環境的影響
不受影響
(不需頻繁進行主對齊)

受外部環境或自體發熱的影響
(需頻繁進行主設定)
檢測體的反射率、表面粗糙度、水滴附著的影響
不受影響

不受影響
×
受影響
保護構造
IP67
(冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境也可使用)

IP67
(不適合冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境)
壽命300萬次1000萬次
(因過電流導致元件破損的情形多)
數值顯示×
無法顯示
(ON/OFF訊號)

可顯示
(自動化線路中,有許多場合不需顯示數值)

接觸式的缺點

液體或柔軟的工件等無法碰觸的物件即無法檢測。
由於需要碰觸工件的時間,因此生產節拍可能會變長。
由於必須接觸工件才能測量,因此測量範圍會比非接觸式還要短。

精密定位開關系列比較

高性價比、且不要求高精度的定位請選擇「CS-觸控開關」。
世界最小的尺寸、狹窄處的精密定位請選擇「超小型PT-觸控開關」。

應用

搜尋工作機械的刀尖原點

由於是IP67,可抗冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境

 

由於是IP67,可抗冷卻液或切削粉飛散的惡劣環境

 

檢測小型雕刻機的工具磨耗

以μm等級檢測工具的磨耗,提升加工精度

 

以μm等級檢測工具的磨耗,提升加工精度

 

修正桌上型機器人的熱移位

以μm為單位修正機器人Z軸的熱移位

 

以μm為單位修正機器人Z軸的熱移位

 

防止誤取2片薄板金

以接觸式位移感應器1/10的價格,檢測出誤取2片0.5mm厚板金

 

以接觸式位移感應器1/10的價格,檢測出誤取2片0.5mm厚板金

 

搜尋脈衝馬達的驅動原點

在搜尋驅動部的原點時,發揮與伺服馬達並驅的性能

 

在搜尋驅動部的原點時,發揮與伺服馬達並驅的性能

 

平面磨床的工件尺寸測量

以0.5μm的精度測量研磨工件的尺寸

 

以0.5μm的精度測量研磨工件的尺寸

 

搜尋半導體檢查平台的原點

以μm單位修正XY軸平台的熱移位

 

以μm單位修正XY軸平台的熱移位

 

檢測印刷機械滾筒偏差

以μm單位穩定檢測CMYK各滾筒的偏差

 

以μm單位穩定檢測CMYK各滾筒的偏差

 

檢測磨床的砂輪磨耗

以0.5μm精度修正惡劣環境下磨床的砂輪磨耗

 

以0.5μm精度修正惡劣環境下磨床的砂輪磨耗

 

使用實例

例:修正半導體檢查裝置的XY軸

既有XY軸平台在使用時,由於機械本身發熱,使平台XY座標產生以μm為單位的偏差。

既有XY軸平台在使用時,由於機械本身發熱,使平台XY座標產生以μm為單位的偏差。

用MT系列進行熱移位修正時,以μm為單位檢測XY軸的熱移位。

用MT系列進行熱移位修正時,以μm為單位檢測XY軸的熱移位。

開發秘辛

 

與豐田汽車共同開發,在充斥噴濺、冷卻液、切削粉等惡劣環境下的汽車生產線上,可穩定輸出
超高精度位置訊號的開關。

型號
P10SB-AL
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺絲公稱 (M) 行程
(mm)
動作點
(mm)
前端徑 接點種類 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 前端形狀 型式 LED
18天~ [不鏽鋼] SUS303-30[~φ2] Sφ2接點式 NC10圓筒型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 防水型 反覆精度 0.0005mm 接點部材質 超硬
接觸力(N) 1 保護構造 IP67 使用溫度範圍(℃) 0::80
接點精度壽命(萬次) 300

高精度 MT定位開關 P08/P10/P12的型號P10SB-AL頁面。
記載關於型號P10SB-AL之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
P08SB-AL
P10DA-A
P10DA-AL
P12DA-A
P12DA-AL
P12DB-A
型號數量折扣標準
出貨日
本體材質 螺絲公稱 (M) 行程
(mm)
動作點
(mm)
前端徑 接點種類 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 前端形狀 型式 LED
18天~ [不鏽鋼] SUS303-30[~φ2] Sφ2接點式 NC8圓筒型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型
4天~ [不鏽鋼] SUS303M10×0.530.2[~φ2] Sφ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型
4天~ [不鏽鋼] SUS303M10×0.530.2[~φ2] Sφ2接點式 NO-螺栓型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型
18天~ BsBM 鍍鎳-30.2[~φ2] Sφ2接點式 NO-平面型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型
18天~ BsBM 鍍鎳-30.2[~φ2] Sφ2接點式 NO-平面型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型
18天~ BsBM 鍍鎳-30[~φ2] Sφ2接點式 NC-平面型[針形] R接點銷行程形・彈簧定位柱型

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767