(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

滾珠定位柱開關 BP

滾珠定位柱開關 BP

【特長】
・內建定位開關的滾珠定位柱,1台兼具2種功能。
・可透過分度旋轉物、滑動物的切口發揮分度與定位功能,並輸出確認訊號。
・可減少零件數量、設計工時,實現機械小型化。
【用途】
・可依分度台的切口進行分度與輸出訊號。
・可用於半導體製造裝置搬運玻璃基板時的定位。
・XY平台的步進馬達的原點定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

Φ4(直徑4mm) 世界最小級的附開關滾珠定位柱

減少零件數量,實現小型化機械的接觸開關。

減少零件數量,實現小型化機械的接觸開關。

機種產品系列

標準型 BP

 代表型式名稱外徑接觸力
BP060AM6min.6N
max.13N
BP060A-FM61N

使用直線接觸而非滑動接觸檢測位置、存在時,請選擇CS觸控開關。
(行程長、到作動為止的移動小,訊號設定非常容易)

規格

接點構造接點型
動作型態A:NO
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍)(軸方向)
到作動為止的移動約0.3mm

滾珠定位柱開關應用

分度台

分度台
根據缺口進行分度和信號輸出

半導體製造裝置

半導體製造裝置
搬運玻璃基板時的定位

XY平台

XY平台
搜尋步進馬達的原點

型號
BP060A
BP060A-F
BP060A-L
BP060A-LF
型號數量折扣標準
出貨日
接觸力
(N)
LED 規格詳細
4天~ 6~13分割確認用
4天~ 1滑動接觸用
4天~ 6~13分割確認用
4天~ 1滑動接觸用

Loading...

  1. 1

基本資訊

環境 標準 反覆精度 0.01mm 接點部材質 SUS440
本體材質 SUS303 螺絲公稱 (M) M6×1.0 保護構造 IP40
行程(mm) 0.8 動作點(mm) 0.5 前端徑 Sφ3
接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80 本體形狀 螺栓型
前端形狀 球型接點 型式 滾珠接點・定位珠型 機械壽命(萬次) 300

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767