(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

微型止動器開關 STM (型號表)

METROL TOUCH SWITCHES STM

微型止動器開關 STM

【特長】
・Φ8×8mm的最小型微型開關,具有淬火擋塊面。
・適用於狹窄空間。
・用於裝置、機器的小型化與降低成本很有效。
・備有直接接觸用與偏角接觸用。
・防水形(IP67)不僅可動部,擋塊面也位在橡膠防塵套內側,受防塵保護。
・可動部為薄板彈簧,無摩擦,所以不會發生可動部卡住的情況。
・直接嵌入有限的安裝空間,可實現機械小型化。
・由於安裝基準尺寸精度良好,便於更換作業。
【用途】
・最適合使用氣壓缸確認工件的定位。
・最適合用於工件與治具的定位。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

STM83A

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

微型止動開關 STM系列

直徑8×8mm、可安裝在機器人指尖的微型開關。可直接嵌入有限的安裝空間,進而實現機械小形化。

直徑8×8mm、可安裝在機器人指尖的微型開關。
可直接嵌入有限的安裝空間,進而實現機械小形化。

機種產品系列

短型系列(散線纜線)

形狀代表型式名稱保護構造外徑
圓筒型
STM11AIP44φ8
STM61AIP67φ9
附法蘭圓筒型
STM13AIP44φ10
STM63AIP67φ11
螺紋型
STM31AIP44M10
STM81AIP67M10
附法蘭螺紋型
STM33AIP44φ13
STM83AIP67φ13
滾珠接點型
STMB11AIP44φ8
STM35AIP44M10

長型系列(絕緣纜線)

形狀代表型式名稱保護構造外形
圓筒型
STM12AIP44φ8
STM62AIP67φ9
附法蘭圓筒型
STM14AIP44φ10
STM64AIP67φ11
螺紋型
STM32AIP44M10
STM82AIP67M10
附法蘭螺紋型
STM34AIP44φ13
STM84AIP67φ13
滾珠接點型
STMB12AIP44φ8
STM36AIP44M10

無需止動功能時,「請選擇CS-觸控開關系列(短型)」(行程長,訊號設定容易)。

規格

接點構造接點型
動作型態A:NO
動作點的重複精度ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍)
動作點將近行程中央
行程0.3mm/0.5mm 各種
遲滯0
接點精度壽命1000萬次
耐靜荷重/耐衝擊能量3000N/0.2J
溫度浮動0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動)
使用溫度範圍0℃〜80℃(不可凍結) →150℃/200℃耐熱型請見此處
接點額定DC5V〜DC24V穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下)

微型止動開關的應用

通過油壓缸確認工件的定位

端面已淬火,也可當作擋塊使用。

端面已淬火,也可當作擋塊使用。

確認工具與治具的定位

安裝尺寸良好,開關更換作業容易。

安裝尺寸良好,開關更換作業容易。

型號
STM83A
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 行程
(mm)
動作點
(mm)
前端徑 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 型式 LED 電纜線 法蘭外徑
(mm)
規格詳細
4天~ 防水型[不鏽鋼] SUS4201M10×1.5IP670.30.15[~φ2] φ2-螺栓型 / 附法蘭銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊散線13直線接觸用

Loading...

  1. 1

基本資訊

反覆精度 0.01mm 本體材質 SUS416F 耐靜荷重(N) 3000
耐衝擊能量(J) 0.2 接點種類 接點式 NO 使用溫度範圍(℃) 0::80
前端形狀 針型 接點精度壽命(萬次) 1000

微型止動器開關 STM的型號STM83A頁面。
記載關於型號STM83A之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
STM12A-L
STM13A
STM13A-L
STM83A-L
STM84A
STM84A-L
型號數量折扣標準
出貨日
環境 接點部材質 接觸力
(N)
螺絲公稱 (M) 保護構造 行程
(mm)
動作點
(mm)
前端徑 圓筒部外徑
(mm)
本體形狀 型式 LED 電纜線 法蘭外徑
(mm)
規格詳細
4天~ 防滴型[不鏽鋼] SUS4200.8-IP440.50.25-8圓筒型銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊絕緣-直線接觸用
4天~ 防滴型[不鏽鋼] SUS4200.8-IP440.50.25-8圓筒型 / 附法蘭銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊散線10直線接觸用
4天~ 防滴型[不鏽鋼] SUS4200.8-IP440.50.25-8圓筒型 / 附法蘭銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊散線10直線接觸用
4天~ 防水型[不鏽鋼] SUS4201M10×1.5IP670.30.15[~φ2] φ2-螺栓型 / 附法蘭銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊散線13直線接觸用
4天~ 防水型[不鏽鋼] SUS4201M10×1.5IP670.30.15[~φ2] φ2-螺栓型 / 附法蘭銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊絕緣13直線接觸用
4天~ 防水型[不鏽鋼] SUS4201M10×1.5IP670.30.15[~φ2] φ2-螺栓型 / 附法蘭銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊絕緣13直線接觸用

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767