(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・Φ8×8mm的最小型微型開關,具有淬火擋塊面。
・適用於狹窄空間。
・用於裝置、機器的小型化與降低成本很有效。
・備有直接接觸用與偏角接觸用。
・防水形(IP67)不僅可動部,擋塊面也位在橡膠防塵套內側,受防塵保護。
・可動部為薄板彈簧,無摩擦,所以不會發生可動部卡住的情況。
・直接嵌入有限的安裝空間,可實現機械小型化。
・由於安裝基準尺寸精度良好,便於更換作業。
【用途】
・最適合使用氣壓缸確認工件的定位。
・最適合用於工件與治具的定位。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
STM36A
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
直徑8×8mm、可安裝在機器人指尖的微型開關。
可直接嵌入有限的安裝空間,進而實現機械小形化。
形狀 | 代表型式名稱 | 保護構造 | 外徑 |
---|---|---|---|
圓筒型 | STM11A | IP44 | φ8 |
STM61A | IP67 | φ9 | |
附法蘭圓筒型 | STM13A | IP44 | φ10 |
STM63A | IP67 | φ11 | |
螺紋型 | STM31A | IP44 | M10 |
STM81A | IP67 | M10 | |
附法蘭螺紋型 | STM33A | IP44 | φ13 |
STM83A | IP67 | φ13 | |
滾珠接點型 | STMB11A | IP44 | φ8 |
STM35A | IP44 | M10 |
形狀 | 代表型式名稱 | 保護構造 | 外形 |
---|---|---|---|
圓筒型 | STM12A | IP44 | φ8 |
STM62A | IP67 | φ9 | |
附法蘭圓筒型 | STM14A | IP44 | φ10 |
STM64A | IP67 | φ11 | |
螺紋型 | STM32A | IP44 | M10 |
STM82A | IP67 | M10 | |
附法蘭螺紋型 | STM34A | IP44 | φ13 |
STM84A | IP67 | φ13 | |
滾珠接點型 | STMB12A | IP44 | φ8 |
STM36A | IP44 | M10 |
無需止動功能時,「請選擇CS-觸控開關系列(短型)」(行程長,訊號設定容易)。
接點構造 | 接點型 |
---|---|
動作型態 | A:NO |
動作點的重複精度 | ON⇄OFF皆為0.01mm(範圍) |
動作點 | 將近行程中央 |
行程 | 0.3mm/0.5mm 各種 |
遲滯 | 0 |
接點精度壽命 | 1000萬次 |
耐靜荷重/耐衝擊能量 | 3000N/0.2J |
溫度浮動 | 0(因無放大器,不會隨電子零件產生溫度浮動) |
使用溫度範圍 | 0℃〜80℃(不可凍結) →150℃/200℃耐熱型請見此處 |
接點額定 | DC5V〜DC24V穩定電流10mA以下(湧入電流20mA以下) |
端面已淬火,也可當作擋塊使用。
安裝尺寸良好,開關更換作業容易。
型號 |
---|
STM36A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環境 | 接點部材質 | 接觸力 (N) | 螺絲公稱 (M) | 保護構造 | 行程 (mm) | 動作點 (mm) | 前端徑 | 圓筒部外徑 (mm) | 本體形狀 | 型式 | LED | 電纜線 | 法蘭外徑 (mm) | 規格詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 防滴型 | [不鏽鋼] SUS440C | 0.8 | M10×0.75 | IP44 | 0.5 | 0.25 | [~φ4] Sφ3 | - | 螺栓型 | 滾珠接點・定位珠型 / 容許偏角型 / 附擋塊 | 無 | 絕緣 | - | 偏角接觸用 |
Loading...
反覆精度 | 0.01mm | 本體材質 | SUS416F | 耐靜荷重(N) | 3000 |
---|---|---|---|---|---|
耐衝擊能量(J) | 0.2 | 接點種類 | 接點式 NO | 使用溫度範圍(℃) | 0::80 |
前端形狀 | 針型 | 接點精度壽命(萬次) | 1000 |
微型止動器開關 STM的型號STM36A頁面。
記載關於型號STM36A之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
STM12A-L |
STM13A |
STM13A-L |
STM36A-L |
STM61A |
STM62A |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 環境 | 接點部材質 | 接觸力 (N) | 螺絲公稱 (M) | 保護構造 | 行程 (mm) | 動作點 (mm) | 前端徑 | 圓筒部外徑 (mm) | 本體形狀 | 型式 | LED | 電纜線 | 法蘭外徑 (mm) | 規格詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 防滴型 | [不鏽鋼] SUS420 | 0.8 | - | IP44 | 0.5 | 0.25 | - | 8 | 圓筒型 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 | 有 | 絕緣 | - | 直線接觸用 | ||
4天~ | 防滴型 | [不鏽鋼] SUS420 | 0.8 | - | IP44 | 0.5 | 0.25 | - | 8 | 圓筒型 / 附法蘭 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 | 無 | 散線 | 10 | 直線接觸用 | ||
4天~ | 防滴型 | [不鏽鋼] SUS420 | 0.8 | - | IP44 | 0.5 | 0.25 | - | 8 | 圓筒型 / 附法蘭 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 | 有 | 散線 | 10 | 直線接觸用 | ||
4天~ | 防滴型 | [不鏽鋼] SUS440C | 0.8 | M10×0.75 | IP44 | 0.5 | 0.25 | [~φ4] Sφ3 | - | 螺栓型 | 滾珠接點・定位珠型 / 附擋塊 / 容許偏角型 | 有 | 絕緣 | - | 偏角接觸用 | ||
4天~ | 防水型 | - | 1 | - | IP67 | 0.3 | 0.15 | [~φ2] φ2 | 9 | 圓筒型 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 | 無 | 散線 | - | 直線接觸用 | ||
18天~ | 防水型 | - | 1 | - | IP67 | 0.3 | 0.15 | [~φ2] φ2 | 9 | 圓筒型 | 銷行程形・彈簧定位柱型 / 附擋塊 | 無 | 絕緣 | - | 直線接觸用 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策