(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
9100系列 鐵吊環
材質/表面處理:鋼/電鍍五彩(YC)
安裝方式:外螺牙M6~M48mm
荷重:80~9000kg
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
9100-M6 |
9100-M8 |
9100-M10 |
9100-M12 |
9100-M14 |
9100-M16 |
9100-M18 |
9100-M20 |
9100-M22 |
9100-M24 |
9100-M27 |
9100-M30 |
9100-M33 |
9100-M36 |
9100-M42 |
9100-M48 |
9100-M64 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No.(M) | 內徑 (mm) | 螺牙長度 (mm) | 外徑 (mm) | 荷重 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31天 | 6 | 20 | 15 | 33 | 80 | ||
31天 | 8 | 20 | 15 | 33 | 80 | ||
31天 | 10 | 25 | 18 | 41 | 150 | ||
31天 | 12 | 30 | 22 | 50 | 220 | ||
31天 | 14 | 35 | 27 | 60 | 300 | ||
31天 | 16 | 35 | 27 | 60 | 450 | ||
31天 | 18 | 40 | 30 | 72 | 630 | ||
31天 | 20 | 40 | 30 | 72 | 630 | ||
31天 | 22 | 50 | 35 | 90 | 950 | ||
31天 | 24 | 50 | 38 | 90 | 950 | ||
31天 | 27 | 60 | 45 | 110 | 1500 | ||
31天 | 30 | 60 | 45 | 110 | 1500 | ||
31天 | 33 | 70 | 55 | 133 | 2300 | ||
31天 | 36 | 70 | 55 | 133 | 2300 | ||
31天 | 42 | 80 | 65 | 151 | 3400 | ||
31天 | 48 | 80 | 65 | 151 | 4500 | ||
31天 | 64 | 110 | 90 | 210 | 9000 |
Loading...
材質 | 鋼 ST |
---|
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策