(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

1211 塑料弓型把手

1211 塑料弓型把手

1211系列 塑料弓型把手
材質為黑色尼龍加玻璃纖維,貫穿圓孔7, 8.5, 10.5mm安裝

安裝間距:94~230mm
把手高度:40~54mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1211-94-BK
1211-117-BK
1211-132-BK
1211-179-BK
1211-230-BK
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
全高
(mm)
握柄粗細
(mm)
4天 10944021
4天 101174126
4天 101324527
4天 101795028
4天 102305431

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 尼龍加玻璃纖維 KT 附加功能 安裝方式 圓孔
握柄截面形狀 方形 表面顏色 黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767