(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1210 鋁U型把手

1210 鋁U型把手

1210系列 鋁U型把手
材質為鋁合金,有3種表面處理呈色不同可供選擇
貫穿圓孔6.3mm安裝

安裝間距:166~196mm
把手高度:55mm

(i)請注意

  • 商品照品為示意圖,實際外觀請以所選規格為準。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1210-116-BK
1210-116-RD
1210-116-SR
1210-132-BK
1210-132-RD
1210-132-SR
1210-164-BK
1210-164-RD
1210-164-SR
1210-196-BK
1210-196-RD
1210-196-SR
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
表面處理 表面顏色
當日可能 116[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
當日可能 116[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
當日可能 116[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
當日可能 132[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 132[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
當日可能 132[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
4天 164[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 164[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
當日可能 164[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色
4天 196[烤漆] 黑色烤漆 BK黑色
4天 196[烤漆] 紅色烤漆 RD紅色
當日可能 196[烤漆] 銀色烤漆 SR銀色

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 AL 全高(mm) 55 附加功能
安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 26 握柄截面形狀 橢圓形
安裝必要深度(mm) 17

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767