(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1200系列 鋁U型把手
內螺牙M6, M8盲孔安裝
材質為鋁合金,有5種表面處理呈色不同可供選擇
安裝間距:100~400mm
把手高度:50, 55mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 (mm) | 全高 (mm) | 表面處理 | 握柄粗細 (mm) | 安裝必要深度 (mm) | 表面顏色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
當日可能 | 100 | 50 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 20 | 10 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 100 | 50 | [陽極] 陽極原色 AN | 20 | 10 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 100 | 50 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 20 | 10 | 黑色 | ||
4天 | 100 | 50 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 20 | 10 | 紅色 | ||
當日可能 | 112 | 50 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 20 | 10 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 112 | 50 | [陽極] 陽極原色 AN | 20 | 10 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 112 | 50 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 20 | 10 | 黑色 | ||
4天 | 112 | 50 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 20 | 10 | 紅色 | ||
當日可能 | 128 | 50 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 20 | 10 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 128 | 50 | [陽極] 陽極原色 AN | 20 | 10 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 128 | 50 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 20 | 10 | 黑色 | ||
4天 | 128 | 50 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 20 | 10 | 紅色 | ||
4天 | 160 | 50 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 20 | 10 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 160 | 50 | [陽極] 陽極原色 AN | 20 | 10 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 160 | 50 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 20 | 10 | 黑色 | ||
當日可能 | 160 | 50 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 20 | 10 | 紅色 | ||
4天 | 112 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
4天 | 112 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
4天 | 112 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 112 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
4天 | 117 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
4天 | 117 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 117 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 117 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
4天 | 128 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 128 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
4天 | 128 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 128 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
當日可能 | 160 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
4天 | 160 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
4天 | 160 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
當日可能 | 160 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
當日可能 | 179 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
4天 | 179 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
4天 | 179 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 179 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
4天 | 192 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 192 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 192 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 192 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
4天 | 300 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
當日可能 | 300 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 300 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 300 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 | ||
4天 | 400 | 55 | [陽極] 陽極黑色 AB, ABK | 26 | 12 | 陽極黑色 | ||
4天 | 400 | 55 | [陽極] 陽極原色 AN | 26 | 12 | 陽極原色 | ||
當日可能 | 400 | 55 | [烤漆] 黑色烤漆 BK | 26 | 12 | 黑色 | ||
4天 | 400 | 55 | [烤漆] 紅色烤漆 RD | 26 | 12 | 紅色 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 鋁合金 AL | 附加功能 | 無 | 安裝方式 | 內螺牙 |
握柄截面形狀 | 橢圓形 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策