(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1310 鋁管型把手

1310 鋁管型把手

1310系列 鋁管型把手
以黑色尼龍玻璃纖維為支座,陽極原色鋁合金圓管型把手造型簡潔
安裝間距大,適合大型機器使用
內螺牙M8盲孔安裝

安裝間距:200~600mm
把手高度:76mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1310-200
1310-250
1310-300
1310-400
1310-500
1310-600
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
6天 200
6天 250
6天 300
6天 400
6天 500
6天 600

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 AL 附加功能 表面處理 陽極原色 AN
安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 30 握柄截面形狀 圓形

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767