(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

1281 不鏽鋼U型折疊把手

PULLS

1281 不鏽鋼U型折疊把手

1281系列 不鏽鋼U型摺疊把手
不鏽鋼拋光U型摺疊把手,適合用於安裝空間較小的地方
外螺牙安裝

安裝間距:100mm
把手高度:52mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1281-100-3/8

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1281-100-3/8
型號數量折扣標準
出貨日
4天

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 組裝型
安裝間距(mm) 100 本體材質 不鏽鋼 SST 附加功能 折疊型
表面處理 拋光研磨 安裝方式 外螺牙 握柄粗細(mm) 9
握柄截面形狀 圓形 安裝必要深度(mm) 15

1281 不鏽鋼U型折疊把手的型號1281-100-3/8頁面。
記載關於型號1281-100-3/8之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767