(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
1280系列 不鏽鋼U型把手
不鏽鋼拋光U型把手,內螺牙M4, M5安裝
安裝間距:88, 100, 120, 180, 200, 235mm
把手高度:43mm
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
1280-8-88 |
1280-8-100 |
1280-8-120 |
1280-10-88 |
1280-10-100 |
1280-10-120 |
1280-10-180 |
1280-10-200 |
1280-10-235 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 安裝間距 (mm) | 握柄粗細 (mm) |
---|---|---|---|---|
4天 | 88 | 8 | ||
4天 | 100 | 8 | ||
4天 | 120 | 8 | ||
4天 | 88 | 10 | ||
4天 | 100 | 10 | ||
4天 | 120 | 10 | ||
4天 | 180 | 10 | ||
4天 | 200 | 10 | ||
4天 | 235 | 10 |
Loading...
把手種類 | 平面安裝式 | 平面安裝種類 | U字形 | U字形種類 | 直柱型 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | 不鏽鋼 SST | 全高(mm) | 43 | 附加功能 | 無 |
表面處理 | 拋光研磨 | 安裝方式 | 內螺牙 | 握柄截面形狀 | 圓形 |
安裝必要深度(mm) | 12 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策