(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1260 鐵U型把手

1260 鐵U型把手

1260系列 鐵U型把手
鐵製鍍亮鉻U型把手,安裝後呈現先垂直於安裝面後彎曲的彎折設計
內螺牙M5盲孔安裝

安裝間距:88, 100, 120mm
把手高度:50, 53, 57mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1260-88
1260-100
1260-120
型號數量折扣標準
出貨日
RoHS安裝間距
(mm)
全高
(mm)
當日可能 108850
當日可能 1010053
4天 1012057

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 傾斜型
本體材質 鋼 ST 附加功能 表面處理 鍍亮鉻 CR
安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 10 握柄截面形狀 圓形
安裝必要深度(mm) 12

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767