(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

1240 鋁U型把手 (1240-112)

PULLS

1240 鋁U型把手 1240-112

1240系列 鋁U型把手
鋁合金黑色玻璃披覆的U型把手,安裝後呈現傾斜把手的樣式
內螺牙M8盲孔安裝

安裝間距:112~192mm
把手高度:57mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

1240-112

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1240-112
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
4天 112

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 鋁合金 AL 全高(mm) 57 附加功能
表面處理 塑膠披覆 安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 28
握柄截面形狀 橢圓形 安裝必要深度(mm) 10 表面顏色 黑色

1240 鋁U型把手的型號1240-112頁面。
記載關於型號1240-112之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
1240-117
1240-128
1240-160
1240-179
1240-192
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
4天 117
4天 128
4天 160
4天 179
4天 192

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767