(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

1230 不鏽鋼U型把手

1230 不鏽鋼U型把手

1230系列 不鏽鋼U型把手
不鏽鋼拋光處理,一般安裝間距下把手較細的簡潔設計
內螺牙M6盲孔安裝

安裝間距:112~118mm
把手高度:45mm

(i)請注意

  • 如欲購買未列在型號表之商品,請至網頁右上角「與我們聯絡」洽詢。

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1230-112
1230-117
1230-128
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
4天 112
4天 117
4天 128

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 直柱型
本體材質 不鏽鋼 SST 全高(mm) 45 附加功能
表面處理 拋光研磨 安裝方式 內螺牙 握柄粗細(mm) 20
握柄截面形狀 橢圓形 安裝必要深度(mm) 10 表面顏色 銀色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767