(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/1/28(二)~2025/2/4(二)適逢中國年假期間,中國供應商將暫停出貨。如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

1220 鋁U型把手

1220 鋁U型把手

1220系列 鋁U型把手
鋁合金黑色烤漆U型把手,安裝後呈現傾斜把手的樣式
內螺牙M6, M8盲孔安裝

安裝間距:112, 128, 160mm
把手高度:48, 54mm

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

規格表

型號
1220-20-112
1220-20-128
1220-26-128
1220-26-160
型號數量折扣標準
出貨日
安裝間距
(mm)
全高
(mm)
握柄粗細
(mm)
安裝必要深度
(mm)
4天 112482010
4天 128482010
4天 128542612
4天 160542612

Loading...

  1. 1

基本資訊

把手種類 平面安裝式 平面安裝種類 U字形 U字形種類 傾斜型
本體材質 鋁合金 AL 附加功能 表面處理 黑色烤漆 BK
安裝方式 內螺牙 握柄截面形狀 橢圓形 表面顏色 黑色

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767